• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Senzori
  3. Senzori tlaka / Senzori za vacuum
  4. Izravno ugradivi predajnici za procesnu tehnologiju
  5. PM1114

Izravno ugradivi senzor tlaka

PM1114

PM-016-REZ01-E-ZVG/US

Izravno ugradivi senzor tlaka

PM1114

PM-016-REZ01-E-ZVG/US

  • Čvrsto kućište od nehrđajućeg čelika za uporabu u industriji hrane i pića
  • Higijenski, izravno ugradivi dizajn
  • Otporno na visokotlačno čišćenje agresivnim sredstvima za čišćenje
  • Visoka otpornost na temperaturu i visoka stopa zaštite
  • Precizni analogni izlaz i korisnički prilagođena komunikacija pomoću IO-Linka
  • acs
  • fcm
  • fda
  • ce
  • ukca
  • ehedg
  • reg31
  • iolink
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih izlaza: 1; Broj analognih izlaza: 1
Mjerno područje
-1...16 bar -14,6...232 psi -0,1...1,6 MPa
Procesni priključak Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Primjena
Posebno svojstvo Pozlaćeni kontakti
Mjerni element keramičko-kapacitivna ćelija za tlačno mjerenje
Praćenje temperature ne
Primjena izravno ugradivo za industriju hrane i pića
Mediji Viskozni mediji i tekućine koje sadrže čvrste tvari; tekući i plinoviti mediji
Srednja temperatura [°C] -25...150
Min. tlak pucanja
150 bar 2175 psi 15 MPa
Snaga tlaka
75 bar 1085 psi 7,5 MPa
Napomena o snazi tlaka
uzmite u obzir otpornost na tlak nosača i brtve koji se upotrebljavaju za spoj sa stezaljkom
Vakuumska otpornost [mbar] -1000
Vrsta tlaka relativni tlak; vakuum
Bez međuprostora da
MAWP (za primjene prema CRN-u) [bar] 60
Električni podaci
Radni napon [V] 18...30 DC
Min. izolacijska otpornost [MΩ] 100; (500 V DC)
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Ugrađena nadzorna jedinica da
2-žični
Potrošnja struje [mA] 3,5...21,5
Vrijeme odgode uključenja [s] 1
3-žični
Potrošnja struje [mA] < 45
Vrijeme odgode uključenja [s] 0,5
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih izlaza: 1; Broj analognih izlaza: 1
Izlazi
Ukupni broj izlaza 2
Izlazni signal analogni signal; IO-Link; (konfigurabilno)
Broj digitalnih izlaza 1; (IO-Link)
Broj analognih izlaza 1
Analogni strujni izlaz [mA] 4...20; (skalabilno)
Maks. opterećenje [Ω] 700; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21.5 mA)
Osigurano protiv kratkog spoja da
Zaštita od preopterećenja da
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje
-1...16 bar -14,6...232 psi -0,1...1,6 MPa
Analogna startna točka
-1...12,8 bar -14,6...185,6 psi -0,1...1,28 MPa
Analogna završna točka
2,2...16 bar 32...232 psi 0,22...1,6 MPa
U koracima po
0,01 bar 0,2 psi 0,001 MPa
Tvorničke postavke
ASP = 0,0 bar AEP = 16,0 bar
Točnost / odstupanja
Preciznost ponavljanja [% od mernog područja] < ± 0,1; (s promjenama temperature < 10 K; Turn down 1:1)
Odstupanje od karakteristika [% od mernog područja] < ± 0,2; (linearnost uklj. histerezu i ponovljivost, postavljanje granične vrijednosti prema normi DIN EN IEC 62828-1)
Linearno odstupanje [% od mernog područja] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Odstupanje histereze [% od mernog područja] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Dugotrajna stabilnost [% od mernog područja] < ± 0,1; (Turn down 1:1; po godini)
Nulta točka koeficijenta temperature [% mernog područja/10K] < ± 0,05; (0...70 °C)
Raspon koeficijenta temperature [% mernog područja/10K] < ± 0,15; (0...70 °C)
Ukupno odstupanje iznad raspona temperature
Temperaturno područje ukupno odstupanje
-25...15 °C Odstupanje od karakteristika ± 0,05 % raspona / 10 K
15...80 °C Odstupanje od karakteristika
80...150 °C Odstupanje od karakteristika ± 0,1 % raspona / 10 K
Uputa za daljnje pojedinosti pogledajte odjeljak Dijagrami i grafovi
Vremena reakcije
Prigušenje za analogni izlaz dAA [s] 0...4
2-žični
Analogni izlaz vremena faznog odgovora [ms] 30
3-žični
Analogni izlaz vremena faznog odgovora [ms] 7
Sučelja
Komunikacijsko sučelje IO-Link
Tip prijenosa COM2 (38,4 kBaud)
Revizija IO-Linka 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profili Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000)
Način SIO ne
Potrebni tip glavnog konektora A
Analogna obrada podatke analogno 3
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] 3,2
Tlak razlučivosti IO-Linka [bar] 0,005
Obradni podatci IO-Linka (ciklični)
Funkcija duljina - broj bitova
tlak 16
stanje uređaja 4
Funkcije IO-Linka (acikličke) posebna oznaka aplikacije; unutarnja temperatura
Podržani DeviceIDs
Način rada DeviceID
default 661
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...80
Temperatura skladištenja [°C] -40...100
Zaštita IP 67; IP 68; IP 69K
Testovi / odobrenja
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Otpornost na udarce
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Otpornost na vibracije
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [godina] 323
Napomena o odobrenju
tvornički certifikat dostupan je za preuzimanje na www.factory-certificate.ifm
Odobrenje UL-a
Broj odobrenja UL J055
Broj datoteke UL E174189
Mehanički podaci
Težina [g] 392
Materijali nehrđajući čelik (1,4404/316L); PBT
Materijali u kontaktu s medijima Keramika (99,9 % Al2O3); nehrđajući čelik (1,4435 / 316L); površinske značajke: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Min. tlačni ciklusi 100 milijuna
Procesni priključak Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno
dijagrami i grafikoni
utjecaj okolišne temperature na točnost
X temperatura
Y ukupno odstupanje