• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Senzori
  3. Senzorji protoka / merači i brojači protoka
  4. Svi senzori protoka / mjerači protoka
  5. SDP110

senzor zračnog zazora

SDP110

SDR14DGXFRKG/US-100

senzor zračnog zazora

SDP110

SDR14DGXFRKG/US-100

  • Zračni razmak pružen je kao apsolutna vrijednost
  • Precizne vrijednosti u svakom trenutku zahvaljujući načelu mjerenja kompenziranog tlakom
  • Omogućuje nulti razmak i otkrivanje začepljenja
  • Mjerni kanal koji ima funkciju samočišćenja otporan je i na tlak zraka pročišćavanja
  • Jednostavno podučavanje pragova samo jednim klikom
  • Praktično upravljanje putem gumba ili postavljanjem parametara putem IO-Linka
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih izlaza: 2; Broj analognih izlaza: 1
Procesni priključak spoj navojem G 1/4 DN8
Apsolutno
Mjerno područje
0...400; (ovisno o mlaznici koja se upotrebljava) µm
Relativno (bez jedinice mjere)
Mjerno područje
0...800
Primjena
Primjena za industrijsku uporabu
Mediji komprimiran zrak
Srednja temperatura [°C] -10...60
Min. tlak pucanja
64 bar 6,4 MPa
Snaga tlaka
16 bar 1,6 MPa
Električni podaci
Radni napon [V] 18...30 DC; (prema SELV/PELV)
Potrošnja struje [mA] < 80
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Vrijeme odgode uključenja [s] 1
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih izlaza: 2; Broj analognih izlaza: 1
Ulazi
Ulazi potvrdni ulaz
Izlazi
Izlazni signal signal prekapčanja; analogni signal; IO-Link; (konfigurabilno)
Električna izvedba PNP/NPN
Broj digitalnih izlaza 2
Izlazna funkcija Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 150; (po izlazu)
Broj analognih izlaza 1
Analogni strujni izlaz [mA] 4...20; (skalabilno)
Maks. opterećenje [Ω] 500
Zaštita od kratkog spoja da
Vrsta zaštite od kratkog spoja impulsno
Zaštita od preopterećenja da
Raspon mjera/postavki
Apsolutno
Mjerno područje
0...400; (ovisno o mlaznici koja se upotrebljava) µm
Područje regulacije
0...500; (ovisno o mlaznici koja se upotrebljava) µm
Rezolucija
1 µm
Zadana točka SP
2...500 µm
Točka resetiranja rP
0...498 µm
Analogna početna točka ASP
0...400 µm
Analogna završna točka AEP
100...500 µm
U koracima po
1 µm
Relativno (bez jedinice mjere)
Mjerno područje
0...800
Područje regulacije
0...1000
Rezolucija
1
Zadana točka SP
4...1000
Točka resetiranja rP
0...996
Analogna početna točka ASP
0...800
Analogna završna točka AEP
200...1000
U koracima po
1
Nadzor tlaka
Mjerno područje [bar] -1...16
Područje prikaza [bar] -1...20
Rezolucija [bar] 0,05
Zadana točka SP [bar] -0,92...16
Točka resetiranja rP [bar] -1...15,92
Analogna startna točka [bar] -1...12,8
Analogna završna točka [bar] 2,2...16
U koracima po [bar] 0,01
Praćenje protoka
Mjerno područje
0,8...100 l/min 0,3...33,2 m/s 0,05...6 m³/h
Područje prikaza
0...120 l/min 0...39,8 m/s 0...7,2 m³/h
Rezolucija
0,2 l/min 0,1 m/s 0,01 m³/h
Zadana točka SP
1,4...100 l/min 0,5...33,2 m/s 0,08...6 m³/h
Točka resetiranja rP
0,9...99,5 l/min 0,3...33 m/s 0,05...5,97 m³/h
Analogna početna točka ASP
0...80 l/min 0...26,6 m/s 0...4,8 m³/h
Analogna završna točka AEP
20...100 l/min 6,6...33,2 m/s 1,2...6 m³/h
Prekid niskog protoka LFC
0,6...1 l/min 0,2...0,3 m/s 0,04...0,06 m³/h
Duljina koraka
0,1 l/min 0,1 m/s 0,01 m³/h
Točnost / odstupanja
Točnost (u mjernom području) ± (5% MW + 5 µm); (tlak 1...3 bar)
Preciznost ponavljanja ± (3% MW + 2 µm); (tlak 1...6 bar)
Nadzor tlaka
Preciznost ponavljanja [% od konačne vrijednosti] ± 0,2
Odstupanje od karakteristika [% od konačne vrijednosti] < ± 0,5; (BFSL = Najbolje odgovara ravna linija)
Najveći temperaturni koeficijent raspona [% MEW / 10 K] ± 0,3
Najveći temperaturni koeficijent nulte točke [% MEW / 10 K] ± 0,1
Praćenje protoka
Temperaturni koeficijent [1/K] ± 0,07 % MW
Točnost (u mjernom području) razred 141: ± (2 % MW + 1 % MEW); razred 344: ± (6 % MW + 1,2 % MEW) ; kakvoća zraka prema normi ISO 8573-1:2010; pri temperaturi medija 23 °C
Preciznost ponavljanja ± (0,8 % MW + 0,4 % MEW)
Vremena reakcije
Nadzor tlaka
Vrijeme reagiranja [s] 0,05
Praćenje protoka
Vrijeme reagiranja [s] 0,1; (dAP = 0)
Vrijednost postupka prigušenja dAP [s] 0...5
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra histereza/prozor; Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; strujni izlaz; prikaz se može okretati i isključiti; Prikazna jedinica; Funkcija učenja
Sučelja
Komunikacijsko sučelje IO-Link
Tip prijenosa COM2 (38,4 kBaud)
Revizija IO-Linka 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Način SIO da
Potrebni tip glavnog konektora A
Analogna obrada podatke analogno 7
Binarna obrada podataka 2
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] 7,2
Podržani DeviceIDs
Način rada DeviceID
default 1333
Uputa
Daljnje informacije potražite u datoteci IODD PDF u odjeljku „Preuzimanja”
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] 0...60
Temperatura skladištenja [°C] -20...85
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] 90
Zaštita IP 65; IP 67
Testovi / odobrenja
EMC
DIN EN 60947-5-9
Otpornost na vibracije
DIN EN 68000-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [godina] 167
Odobrenje UL-a
Broj odobrenja UL I012
Broj datoteke UL E174189
Direktiva o tlačnoj opremi Dobra inženirska praksa; može se upotrijebiti za stabilne plinove, grupa fluida 2
Mehanički podaci
Težina [g] 548,2
Materijali PBT+PC-GF30; PPS GF40; nehrđajući čelik (1,4301/304); nehrđajući čelik (1,4305 / 303); čelik (1.5523) pocinčano; mjed (2.0401); FKM
Materijali u kontaktu s medijima EN AW-6082 (aluminij); nehrđajući čelik (1,4305 / 303); FKM; Keramika pasivirano staklom; PPS GF40; Al2O3 (keramika); akrilat; SINT-A51; nehrđajući čelik (1,4301/304); CW510L (mjed)
Procesni priključak spoj navojem G 1/4 DN8
Prikazi / radni elementi
Prikaz
prikaz u boji 1,44", 128 x 128 pikseli
2 x LED, Žuto
Opaske
Opaske
MW = mjerna vrijednost
MEW = Završna vrijednost mjernog raspona
Područja mjerenja, prikaza i regulacije odnose se na struju standardnog volumena prema DIN ISO 2533.
Informacije o instaliranju i radu pročitajte u uputama za rad.
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A