• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Nadzor stanja
  3. Merači protoka vode
  4. Ultrazvučni senzor za zapreminski protok
  5. SU6621

Ultrazvučni senzor količine protoka

SU6621

SUN12XXBFRKG/US

Ultrazvučni senzor količine protoka

SU6621

SUN12XXBFRKG/US

  • Precizno mjerenje protoka ultračiste vode i obične vode
  • Čvrsta mjerna cijev bez komponenti izrađena od nehrđajućeg čelika nudi visoku otpornost na medije i trajnu otpornost na prodor
  • Iznimno precizan linijski postupak mjerenja otklanja bilo kakav utjecaj različitih debljina zida i materijala cijevi
  • Žaruljica LED za prikaz radnog statusa signalizira status senzora i omogućuje zaključke o kvaliteti procesa
  • Praktično upravljanje putem gumba ili postavljanjem parametara putem IO-Linka
  • acs
  • ce
  • reg31
  • cul
  • iolink
  • ktw
Značajke proizvoda
Mjerno područje
0,5...65 l/min 0,03...3,9 m³/h 8...1030 gph 0,13...17,17 gpm
Procesni priključak 1/2" NPT DN15 vanjski navoj
Primjena
Posebno svojstvo Pozlaćeni kontakti
Mediji iznimno čista voda; Voda; mediji na bazi vode
Napomena o medijima
mediji na bazi vode: za medije s >10 % aditiva, ponovljivost je jedina dostupna vrijednost
Srednja temperatura
-20...100 °C -4...212 °F
Min. tlak pucanja
150 bar 15 MPa
Snaga tlaka
100 bar 10 MPa
Vakuumska otpornost [mbar] -1000
Električni podaci
Radni napon [V] 18...32 DC; (prema SELV/PELV)
Potrošnja struje [mA] < 75
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Vrijeme odgode uključenja [s] 5
Princip mjerenja ultrazvučno
Ulazi
Ulazi resetiranje brojača
Izlazi
Ukupni broj izlaza 2
Izlazni signal signal prekapčanja; impulsni signal; analogni signal; IO-Link; frekvencijski signal; dijagnostički signal; signal za prebacivanje totalizatora
Električna izvedba PNP/NPN
Izlazna funkcija Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 2
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 100
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] 0...10000
Analogni strujni izlaz [mA] 4...20
Maks. opterećenje [Ω] 500
Izlaz impulsa brojač količine protoka
Zaštita od kratkog spoja da
Vrsta zaštite od kratkog spoja impulsno
Zaštita od preopterećenja da
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje
0,5...65 l/min 0,03...3,9 m³/h 8...1030 gph 0,13...17,17 gpm
Područje prikaza
-78...78 l/min -4,68...4,68 m³/h -1236...1236 gph -20,61...20,61 gpm
Rezolucija
0,1 l/min 0,002 m³/h 1 gph 0,01 gpm
Zadana točka SP
0,9...65 l/min 0,052...3,9 m³/h 14...1030 gph 0,23...17,17 gpm
Točka resetiranja rP
0,5...64,7 l/min 0,032...3,88 m³/h 8...1025 gph 0,14...17,08 gpm
Analogna početna točka ASP
-65...52 l/min -3,9...3,12 m³/h -1030...824 gph -17,17...13,74 gpm
Analogna završna točka AEP
-52...65 l/min -3,12...3,9 m³/h -824...1030 gph -13,74...17,17 gpm
Prekid niskog protoka LFC
0,5...3,2 l/min 0,03...0,195 m³/h 8...52 gph 0,13...0,86 gpm
Krajnja točka frekvencije FEP
13...65 l/min 0,782...3,9 m³/h 207...1030 gph 3,44...17,17 gpm
Frekvencija na krajnjoj točki FRP [Hz] 1...10000
Praćenje količine volumetrijskog protoka
Duljina impulsa [s] 0,002...2
Vrijednost impulsa 0,02...99990000 l; 0,005...26414563,515 gal
Praćenje temperature
Mjerno područje
-20...100 °C -4...212 °F
Područje prikaza
-44...124 °C -47,2...255,2 °F
Rezolucija
0,1 °C 0,1 °F
Zadana točka SP
-19,6...100 °C -3,2...212 °F
Točka resetiranja rP
-20...99,6 °C -4...211,2 °F
Analogna startna točka
-20...76 °C -4...168,8 °F
Analogna završna točka
4...100 °C 39,2...212 °F
Početna točka frekvencije, FSP
-20...76 °C 4...168,8 °F
Krajnja točka frekvencije FEP
4...100 °C 4...168,8 °F
Frekvencija na krajnjoj točki FRP [Hz] 1...10000
Točnost / odstupanja
Praćenje protoka
Točnost (u mjernom području) ± (2,0 % MW + 0,5 % MEW)
Preciznost ponavljanja ± 0,2 % MEW
Praćenje temperature
Preciznost [K] ± 2,5 (Q > 5 % MEW)
Temperaturni koeficijent [% mernog područja/10K] 0,2
Vremena reakcije
Praćenje protoka
Vrijeme reagiranja [s] < 0,25; (dAP = 0, T09)
Vrijednost postupka prigušenja dAP [s] 0...5
Praćenje temperature
Uklopna dinamika T05 / T09 [s] 5,7 / 86
Softver / programiranje
Dijagnostičke funkcije otkrivanje smjera protoka; kvaliteta signala
Sučelja
Komunikacijsko sučelje IO-Link
Tip prijenosa COM2 (38,4 kBaud)
Revizija IO-Linka 1.1.3
Standard SDCI IEC 61131-9: 2013-07
Profili Identification and Diagnosis (0x4000)
Potrebni tip glavnog konektora A
Analogna obrada podatke analogno 3
Binarna obrada podataka 2
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] 9,6
Obradni podatci IO-Linka (ciklični)
Funkcija duljina - broj bitova
brojač 32
Praćenje protoka 32
Praćenje temperature 32
stanje 4
Izlaz 1 1
Izlaz 2 1
Podržani DeviceIDs
Način rada DeviceID
default 1462
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -20...60
Temperatura skladištenja [°C] -25...80
Zaštita IP 67
Testovi / odobrenja
EMC
DIN 61326-1:2021
Otpornost na udarce
DIN IEC 68-2-27 20 g (11ms)
Otpornost na vibracije
DIN IEC 68-2-6 5 g (10...2000Hz)
MTTF [godina] 160
Odobrenje UL-a
Broj odobrenja UL I034
Direktiva o tlačnoj opremi može se koristiti za fluide 2. grupe; 1. skupina tekućina na zahtjev
Mehanički podaci
Težina [g] 524,7
Vrsta montaže dužina ulazne cijevi 5xDN; dužina izlazne cijevi 1xDN
Materijali kućište: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Zaslon: PFA; Brtva Zaslon: FKM; konektor: POKAN
Materijali u kontaktu s medijima Mjerna dionica: nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Procesni priključak 1/2" NPT DN15 vanjski navoj
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova 49,21 µin
Prikazi / radni elementi
Prikaz
prikaz u boji 1,44", 128 x 128 pikseli
Funkcija prekapčanja 2 x LED, Žuto
dijagnostika 1 x LED, trobojno
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
uputa o uređaju
Opaske
Opaske
MW = mjerna vrijednost
MEW = Završna vrijednost mjernog raspona
puls i signal totalizatora dostupni su samo za jedan od dva izlaza
pokazatelji točnosti poštuju se u čitavom području primjene
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno
dijagrami i grafikoni
Napomena o gubitku tlaka
snižavanje temperature u okolini
1 Temperatura okoline
2 Srednja temperatura