• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Nadzor stanja
  3. Merači protoka vode
  4. Ultrazvučni senzor za zapreminski protok
  5. SUH401

Ultrazvučni senzor količine protoka

SUH401

SUC50IJBFRKG/US

Ultrazvučni senzor količine protoka

SUH401

SUC50IJBFRKG/US

  • Precizno mjerenje protoka ultračiste vode i obične vode
  • Čvrsta mjerna cijev bez komponenti izrađena od nehrđajućeg čelika nudi visoku otpornost na medije i trajnu otpornost na prodor
  • Iznimno precizan linijski postupak mjerenja otklanja bilo kakav utjecaj različitih debljina zida i materijala cijevi
  • Žaruljica LED za prikaz radnog statusa signalizira status senzora i omogućuje zaključke o kvaliteti procesa
  • Praktično upravljanje putem gumba ili postavljanjem parametara putem IO-Linka
  • acs
  • fda
  • ce
  • reg31
  • iolink
  • ec19352004
  • 3a
  • ktw
Značajke proizvoda
Mjerno područje
5...1000 l/min 0,3...60 m³/h 79...15850 gph 1,32...264,18 gpm
Procesni priključak Clamp 2" DIN 32676 serija C
Primjena
Posebno svojstvo Pozlaćeni kontakti
Mediji iznimno čista voda; Voda; mediji na bazi vode
Napomena o medijima
mediji na bazi vode: za medije s >10 % aditiva, ponovljivost je jedina dostupna vrijednost
Srednja temperatura
-20...100 °C -4...212 °F
Min. tlak pucanja
50 bar 5 MPa
Snaga tlaka
16 bar 1,6 MPa
Vakuumska otpornost [mbar] -1000
Električni podaci
Radni napon [V] 18...32 DC; (prema SELV/PELV)
Potrošnja struje [mA] < 75
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Vrijeme odgode uključenja [s] 5
Princip mjerenja ultrazvučno
Ulazi/izlazi
Ukupni broj ulaza i izlaza 2
Ulazi
Ulazi
OUT2 resetiranje brojača
Izlazi
Ukupni broj izlaza 2
Izlazni signal
OUT1 signal prekapčanja; impulsni signal; dijagnostički signal; signal za prebacivanje totalizatora; frekvencijski signal; IO-Link
OUT2 signal prekapčanja; impulsni signal; dijagnostički signal; signal za prebacivanje totalizatora; analogni signal
Električna izvedba PNP/NPN
Zaštita od kratkog spoja da
Vrsta zaštite od kratkog spoja impulsno
Zaštita od preopterećenja da
Analogno
Broj analognih izlaza 1
Analogni strujni izlaz [mA] 4...20
Maks. opterećenje [Ω] 500
Digitalno
Broj digitalnih izlaza 2
Izlazna funkcija Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 2
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 100
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] 0...10000
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje
5...1000 l/min 0,3...60 m³/h 79...15850 gph 1,32...264,18 gpm
Područje prikaza
-1200...1200 l/min -72...72 m³/h -19020...19020 gph -317...317 gpm
Rezolucija
0,1 l/min 0,001 m³/h 1 gph 0,01 gpm
Zadana točka SP
10,5...1000 l/min 0,63...60 m³/h 166...15850 gph 2,77...264,17 gpm
Točka resetiranja rP
5,3...994,8 l/min 0,318...59,688 m³/h 84...15768 gph 1,4...262,8 gpm
Analogna početna točka ASP
-1000...800 l/min -60...48 m³/h -15850...12680 gph -264,17...211,34 gpm
Analogna završna točka AEP
-800...1000 l/min -48...60 m³/h -12680...15850 gph -211,34...264,17 gpm
Prekid niskog protoka LFC
5...50 l/min 0,3...3 m³/h 79...793 gph 1,32...13,21 gpm
Krajnja točka frekvencije FEP
200,6...1000 l/min 12,037...60 m³/h 3180...15850 gph 53...264,17 gpm
Frekvencija na krajnjoj točki FRP [Hz] 1...10000
Praćenje količine volumetrijskog protoka
Duljina impulsa [s] 0,002...2
Vrijednost impulsa 0,01...99990000 l; 0,026...26414563,515 gal
Praćenje temperature
Mjerno područje
-20...100 °C -4...212 °F
Područje prikaza
-44...124 °C -47,2...255,2 °F
Rezolucija
0,1 °C 0,1 °F
Zadana točka SP
-19,6...100 °C -3,2...212 °F
Točka resetiranja rP
-20...99,6 °C -4...211,2 °F
Analogna startna točka
-20...76 °C -4...168,8 °F
Analogna završna točka
4...100 °C 39,2...212 °F
Početna točka frekvencije, FSP
-20...76 °C 4...168,8 °F
Krajnja točka frekvencije FEP
4...100 °C 39,2...212 °F
Frekvencija na krajnjoj točki FRP [Hz] 1...10000
Točnost / odstupanja
Praćenje protoka
Točnost (u mjernom području) ± (1,0 % MW + 0,5 % MEW)
Preciznost ponavljanja ± 0,2 % MEW
Praćenje temperature
Preciznost [K] ± 2,5 (Q > 5 % MEW)
Temperaturni koeficijent [% mernog područja/10K] 0,2
Vremena reakcije
Praćenje protoka
Vrijeme reagiranja [s] < 0,25; (dAP = 0, T09)
Vrijednost postupka prigušenja dAP [s] 0...5
Praćenje temperature
Uklopna dinamika T05 / T09 [s] 5,7 / 86
Softver / programiranje
Dijagnostičke funkcije otkrivanje smjera protoka; kvaliteta signala
Sučelja
Komunikacijsko sučelje IO-Link
Tip prijenosa COM2 (38,4 kBaud)
Revizija IO-Linka 1.1.3
Standard SDCI IEC 61131-9: 2013-07
Profili
Function class Oznaka
0x0030 BLOB transfer
0x4000 Identification and Diagnosis
Potrebni tip glavnog konektora A
Analogna obrada podatke analogno 3
Binarna obrada podataka 2
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] 9,6
Obradni podatci IO-Linka (ciklični)
Funkcija duljina - broj bitova
brojač 32
Praćenje protoka 32
Praćenje temperature 32
stanje 4
Izlaz 1 1
Izlaz 2 1
Podržani DeviceIDs
Način rada DeviceID
default 1461
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -20...60
Temperatura skladištenja [°C] -25...80
Zaštita IP 69K
Testovi / odobrenja
EMC
DIN 61326-1:2021
Otpornost na udarce
DIN IEC 68-2-27 20 g (11ms)
Otpornost na vibracije
DIN IEC 68-2-6 5 g (10...2000Hz)
MTTF [godina] 160
Odobrenje UL-a
Broj odobrenja UL I033
Direktiva o tlačnoj opremi može se koristiti za fluide 2. grupe; 1. skupina tekućina na zahtjev
Mehanički podaci
Težina [g] 936,1
Dužina ulazne cijevi 5 x DN
Dužina izlazne cijevi 1 x DN
Materijali kućište: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Zaslon: PFA; Brtva Zaslon: FKM; konektor: POKAN
Materijali u kontaktu s medijima Mjerna dionica: nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Nominalni promjer DN50 (2“)
Procesni priključak Clamp 2" DIN 32676 serija C
Procesni priključak prikladan za normu cijevi 2" / Ø 50,8 mm x 1,65 mm (DIN 11866 serija C; ASME BPE)
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova ≤ 0.8 µm / 32 µin
Prikazi / radni elementi
Prikaz
prikaz u boji 1,44", 128 x 128 pikseli
Funkcija prekapčanja 2 x LED, Žuto
dijagnostika 1 x LED, trobojno
Opaske
Opaske
MW = mjerna vrijednost
MEW = Završna vrijednost mjernog raspona
puls i signal totalizatora dostupni su samo za jedan od dva izlaza
pokazatelji točnosti poštuju se u čitavom području primjene
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno
dijagrami i grafikoni
Napomena o gubitku tlaka
snižavanje temperature u okolini
1 Temperatura okoline
2 Srednja temperatura