• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće

IO-Link master: Povezivanje senzora na PLC i IT svijet

  • Industrija 4.0 spremna putem nove jezgre IoT
  • Odvojenost automatske mreže i IT mreže
  • Četiri ili osam priključaka uređaja IO-Link s punom funkcionalnošću V1.1
  • PROFINET, EthernNet/IP, EtherCat, Modbus TCP, TCP/IP JSON ili Powerlink
  • Master i uređaj mogu se konfigurirati pomoću softvera moneo configure

IO-Link master za automatizaciju i IT svijet

Decentralizirani moduli IO-Link mastera imaju ulogu pristupnika između pametnih senzora IO-Link i sabirnice polja. Osim toga, važne informacije o pametnim senzorima mogu se istovremeno slati u IT svijet. S odvojenom utičnicom IoT Ethernet, IT mreža može se postaviti potpuno odvojeno od mreže za automatizaciju. Podatci o senzoru prenose se u IT svijet putem ustanovljenog sučelja TCP/IP JSON.

Čvrsti moduli sabirnice polja za zahtjevna područja primjene

Zahvaljujući posebnim materijalima njihovog kućišta i visokoj otpornosti na prodor (IP 67 ili IP 69K), mogu se upotrebljavati u primjenama za rashladna sredstva ili izravno na mokrim područjima u prehrambenoj industriji. Tehnologija ecolink jamči pouzdane priključke M12 priključnih kabela, trajno otporne na prodor.

Prednosti i koristi za kupce

Odvojenost automatske mreže i IT mreže

Vrijeme neprekidnog rada stroja iznimno je važno. Mrežu za automatizaciju u nikojem slučaju ne smiju prekinuti vanjski čimbenici. Stoga, jedinica ima odvojenu utičnicu IoT za Ethernet kojom se odvajaju IT i mreža za automatizaciju. To znači da se važni podatci o senzoru mogu sigurno poslat IT-ju i sustavu ERP.

Konfiguracija senzora putem uređaja moneo configure

Intuitivni softver pronalazi sve IO-Link mastere u mreži i stvara pregled cijelog postrojenja. Osim toga, svi priključeni senzori prikazuju se s pripadajućim parametrima. Ovime se omogućuje postavljanje parametra za sve senzore u sustavu s jedne središnje točke.

Jednostavno priključivanje senzora

Senzori i pokretači priključeni su pomoću standardnih priključnih kabela M12 bez zaštite. Ovisno o vrsti uređaja, može se priključiti do četiri ili osam senzora sustava IO-Link te napajati strujom do 3,6 A. Uz dodatnu opremu EVC693 ili EVF693 može se dovoditi i dodatni pomoćni napon za priključivanje pokretača sustava IO-Link. Dužina kabela može biti do 20m.

IO-Link master DataLine

Tehnologija povezivanja