• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće

Izvan upravljačkog ormarića: vibracijska dijagnostika izravno na terenu

  • Čvrsto kućište IP 67 za decentraliziranu upotrebu
  • Brza instalacija bez grešaka i nadogradnja zahvaljujući standardnim priključcima M12
  • Svi važni podaci za praćenje stanja prikupljaju se na šest ulaza signala
  • Integrirana odijeljenost automatske mreže i mreže IT
  • Kompatibilan sa svim uobičajenim senzorima ubrzanja

Za učinkovitu i decentraliziranu vibracijsku dijagnostiku

Dijagnostički sustav VSE9xx može se montirati izravno na terenu zahvaljujući čvrstom kućištu IP 67. Tamo se sustavom mogu procijeniti do četiri dinamička signala (npr. ubrzanje) i proslijediti podatke putem Etherneta ili sabirnice polja.
Dva dodatna ulaza (1x pulsni signal, 1x analogni) mogu se upotrebljavati za prikupljanje dodatnih informacija relevantnih za praćenje stanja, kao što su brzina i temperatura.

Jednostavna integracija čak i u postojeće sustave

IP 67 VSE savršen je za jednostavnu naknadnu ugradnju sustava za nadzor vibracija na vaše postojeće ugradnje. Cijelim portfeljem IP 67 poduzeća ifm, koji također uključuje sklopke, mastere IO-Linka, napajanja i rubne uređaje, nudi vam se maksimalna fleksibilnost prilikom naknadne ugradnje vašeg sustava. Vrijeme, prostor i troškovi za ugradnju znatno su smanjeni.

Tehnologija povezivanja