ISOBUS átjáró
CR3121
ISOBUS Gateway/VT
ISOBUS átjáró
CR3121
ISOBUS Gateway/VT
- Biztonságos kommunkáció az adapterek és a munkagép között
- Előre betöltött ISOBUS objektumkészlet az univerzális terminálon (UT) való megjelenítéshez
- Egyszerű konfigurálás CODESYS-en keresztül ISOBUS könyvtárak használatával
- Gyors és egyszerű megvalósítás további licencköltségek nélkül
- AEF (Agricultural Industry Electronics Foundation) tanúsítvány
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 12...27 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 11...48 |
Interfész
Kommunikációs interfész | CAN |
---|---|
CAN interfészek száma | 2 |
Átviteli sebesség | 250 (125...1000) kBaud |
---|---|
Interfész | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 |
Lezáró ellenállás | igen; (belső ; 120 Ohm; nem kapcsolható ki) |
Átviteli sebesség | 250 kBaud |
---|---|
Interfész | CAN Interface ISO 11783 |
Lezáró ellenállás | nem |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...80 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 190,1 |
---|---|
Szerelés módja | Fel- / beépítés |
Méretek [mm] | 72 x 104 x 29 |
Anyagok | ház: PA 12 fekete |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Hardver
Processzor | ARM Cortex M4 32 bit |
---|---|
Programmemória | 1,5 MB Flash |
Munkamemória | RAM: 320 kB FRAM: 16 kB |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás - CAN
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
Elektromos csatlakozás - ISOBUS
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |