konverter 0...10 V - IO-Link
DP3222
CONV 2x0-10V/IO-LINK/IP69K
konverter 0...10 V - IO-Link
DP3222
CONV 2x0-10V/IO-LINK/IP69K
- kompakt kialakítás magas védettséggel nedves környezetben való használatra
Termékjellemzők
Bemenetek és kimenetek száma | Analóg bemenetek száma: 2 |
---|---|
Kommunikációs interfész | IO-Link |
Felhasználási terület
Alkalmazás | konverter analóg feszültségjelekről IO-Linkre; analóg érzékelők IO-Link rendszerhez történő csatlakoztatásához; nedves környezetben való használatra; beltéri használat |
---|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 18...30 DC; ((nedves környezetben: 18...28 V) SELV/PELV szerint) |
---|---|
Névleges feszültség DC [V] | 24 |
Áramfelvétel [mA] | 300 |
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma | Analóg bemenetek száma: 2 |
---|
Bemenetek
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége [mA] | 200 |
---|---|
Analóg bemenetek száma | 2 |
Analóg bemenet (feszültség) [V] | 0...10 |
Interfész
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Átvitel típusa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link verzió | 1.1 | ||||
SDCI-szabvány | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor 0x4000: Identification and Diagnosis 0x8001: Switching Signal Channel 0x8006: Adjustable Switching Signal Channel | ||||
SIO-mód | nem | ||||
Szükséges master port típus | A/B | ||||
Analóg folyamatadat | 2 | ||||
Támogatott DeviceID-k |
|
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 4,3 |
---|
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 4,6 |
---|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 | |||
---|---|---|---|---|
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
|||
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...70 | |||
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 90; (linearitás 50 %-ra csökken (40 °C) nincs páralecsapódás) | |||
Max. tengerszint feletti magasság [m] | 4000 | |||
Védettség | IP 67; IP 69K | |||
Szennyezési fok | 2 |
Tesztek / engedélyek
MTTF [év] | 504 |
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 78,6 |
---|---|
Tömeg (tartozékok és csomagolás nélkül) [g] | 27 |
Méretek [mm] | 63 x 30 x 24,5 |
Anyagok | ház: PA |
Hollandi anya anyaga | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Tömítés anyaga | FKM |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Elektromos csatlakozás - aljzat
Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Tömítés: FKM |
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |