• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. Termékek
  2. IO-Link
  3. IO-Link eszközök
  4. Jelzőfények
  5. DV1511

5-szegmenses fényoszlop IO-Link adatkimenettel

DV1511

LED-Tower-5/MDA/Bracket-Buz

5-szegmenses fényoszlop IO-Link adatkimenettel

DV1511

LED-Tower-5/MDA/Bracket-Buz

  • Ideális meglévő gépek és berendezések utólagos felszereléséhez
  • Tökéletes láthatóság
  • Modern LED RGB technológia, hosszú élettartam, kisebb raktárkészlet
  • A meglévő lámpák jelszíneinek reprodukálása szabadon konfigurálható RGB LED-ek segítségével
  • Gépállapotok megjelenítése és átvitele magasabb szintű kiértékelő szoftverbe IO-Link segítségével
  • ce
  • ukca
Felhasználási terület
Alkalmazás Gépállapotok megjelenítése és átvitele magasabb szintű kiértékelő szoftverbe IO-Link segítségével
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 18...30 DC; (SELV/PELV szerint)
Névleges feszültség DC [V] 24
Áramfelvétel [mA] < 200
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma Digitális bemenetek száma: 6
Bemenetek
Digitális bemenetek száma 6
Bemeneti áram Magas [mA] 6
Interfész
Kommunikációs interfész IO-Link
Átvitel típusa COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verzió 1.1
SDCI-szabvány IEC 61131-9
SIO-mód igen
Szükséges master port típus A
Min. folyamat ciklusidő [ms] 3,2
Támogatott DeviceID-k
üzemmód DeviceID
default 1700
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...50
Tárolási hőmérséklet [°C] -40...75
Max. megengedett relatív páratartalom [%] 90
Légnyomás [kPa] < 106
Max. tengerszint feletti magasság [m] 2000
Védettség IP 54
Mechanikai adatok
Súly [g] 602,2
Szerelés módja összeszerelő bak/állvány
Méretek [mm] Ø 70 / L = 384
Anyagok ház: ABS; lencse: PC
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
státusz 1 x LED, zöld
LED szegmens 5 x 4 LED
Hangjelzéssel sziréna
Max. hangnyomás [dB] 85
Tartozékok
Tartozékok (választható)
rögzítőtalp, E89060
fali rögzítő, E89061
szerelőadapter, E89063
tartókonzol oldalsó kábelkivezetéssel, E89064
Rögzítőcső, E89065
Rögzítőcső, E89066
Rögzítőcső, E89067
Megjegyzések
Megjegyzések
További információkért kérjük nézze meg a kezelési útmutatót.
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozás Csatlakozó: M12; kódolás: A
Diagrammok és grafikonok
alap rögzítés
Falra szerelés