• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. Termékek
  2. Képfeldolgozás / Azonosítás
  3. RFID
  4. Nyomonkövetési megoldások
  5. ZZ0817

bemenő és kimenő árú regisztrációs rendszer

ZZ0817

Gate Solution Extension package - sensor

bemenő és kimenő árú regisztrációs rendszer

ZZ0817

Gate Solution Extension package - sensor

  • Hatékonyságnövelés és útvonaloptimalizálás
  • Könnyű integráció és üzembe helyezés
  • Áruforgalom átláthatóságának növelése
  • Szoftverből és hardverből álló rendszermegoldások
  • Áruk és termékek azonosítása az ellátási láncban
Felhasználási terület
Kivitel bővítőcsomag prizmás lézer érzékelővel
Rádió jóváhagyás ehhez: EU/RED
Megjegyzés a rádió jóváhagyásra vonatkozóan
rádióengedély a DTE830 RFID kiértékelő egységhez
A 2014/53/EU rádióberendezésekről szóló irányelvet (RED) alkalmazó országok listája a "Letöltések" menüpont alatt található.
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 20...30 DC
Mechanikai adatok
Súly [g] 19350
Tartozékok
Szállított tételek
RFID kiértékelőegység UHF: 1, DTE830
RFID UHF antenna: 4, ANT860
Összekötő kábel: 4, E80332
Ethernet-Switch: 1, AL3050
IO-Link master: 1, AL1122
LASER reflex fénysorompó: 2, OGP700
Prizma tükörreflexiós lézeres érzékelőkhöz: 2, E20722
5-szegmenses fényoszlop: 1, DV2510
Összekötő kábel: 3, EVC108
tápegység: 1, DN4012
Csatlakozókábel dugaljjal: 4, EVC003
Összekötő kábel: 3, E21137
adapterkábel: 1, E80412
Megjegyzések
Megjegyzések
A termék kifejezetten az Alkalmazási Csomaghoz van előre programozva
Dieser Artikel ist ein Ergänzungsset zu folgendem Artikel: ZZ0816, ZZ0814
Zur Verwendung dieses Sets wird ein Master Set mit folgender Artikelnummer benötigt: ZZ0816, ZZ0814
bővítőkészletek maximális száma master készletenként 9
töltési irány érzékelése prizmás érzékelőkkel
Csomagolási egység 1 db