Úszó nélkül jobb: Mérjen töltésszintet kapacitívan, karbantartás nélkül
- Hidraulika-folyadékokban és hűtő-kenőanyagban való használatra optimalizálva
- Mivel nem tartalmaz mechanikus alkatrészeket, karbantartást nem igényel
- Kiegyenlítés és a kimeneti funkció beállítása kényelmesen az induktív betanító gomb segítségével
Plusz teljesítmény az IO-Link révén
- 2 definiálható kapcsoló kimenet a mérési pontnál (pl. határszint és hőmérséklet)
- Beállítható különböző közegekre (pl. víz/olaj)
LI kapacitív határszint-érzékelő
A LI töltésszint-érzékelő teljes mértékben mozgó alkatrészek nélkül méri a közegeket, pl. az olajat vagy a vizet. Megbízható és karbantartásmentes. A szennyeződések, melyek a mechanikusan működő érzékelőket szó szerint eltömítik, ugyanúgy hidegen hagyják, mint a max. 85°C-ig terjedő vízhőmérsékletek. Apropó hőmérséklet: Ez a mérési érték a töltési szint mellett a második kapcsoló kimenetnek köszönhetően ugyanúgy könnyen használható a folyamatvezérléshez. Alternatív módon két különböző közeg szintje is felügyelhető. Ha szeretné, az LI-t hideg (vagy forró) vízbe is dobhatja. A gyári előbeállítás lehetővé teszi. Az érzékelő minden mást is azonnal megtanul az induktív betanító gomb vagy az IO-Link paraméterezés segítségével.
Ön is láthatja: Az LI már a rajtvonalon elbán bármelyik úszóval, legyen az bármilyen erős is. Bár – még jobb is: mivel – egy kicsit sem mozog.
Miért döntsön az LI513 mellett?
Karbantartásmentes | Plug & Play | Egy érzékelő két mérési értékkel és két kapcsoló kimenettel | Két különböző közeg |
Nem igényel karbantartást, mivel nem tartalmaz mechanikus alkatrészeket | Víz bázisú közegekben azonnal használható | Töltésszint beépített hőmérséklet-felügyelettel | Biztos termékfelismerés, olaj és víz megkülönböztetése |
Hűtő-kenőanyagok határállapot-felügyelete
Cél
- Egyszerű és megbízható határállapot-felügyelet, pl. alkalmazható túltöltés elleni biztosítóként
Előnyök
- Megbízható felügyelet a kapacitív méréstechnikának köszönhetően
- Egyszerű beállítás az integrált induktív nyomógomb segítségével vagy szoftverrel
- Hőmérséklet- és töltési szint ellenőrzés az alkalmazás jobb átláthatóságáért
- Széles hőmérséklet-tartományban használható
Hidraulikaolaj határállapot-felügyelete
Alkalmazás
- Hidraulikaolaj egyszerű és megbízható határállapot-felügyelete
Előnyök
- Hőmérséklet- és töltési szint ellenőrzés az alkalmazás jobb átláthatóságáért
- Megbízható felügyelet a kapacitív méréstechnikának köszönhetően
- Mechanikus alkatrészeket nem tartalmaz
- Egyszerű beállítás az integrált induktív nyomógomb segítségével vagy szoftverrel
Úszókapcsolók helyettesítése
Előnyök
Mozgó alkatrészek nélkül. Az összetapadás vagy elakadás nem lehetséges. Ezáltal csökken a karbantartás-igény, és megnövekedik a berendezés rendelkezésre állása. Szennyeződés vagy hab jelenléte esetén is működik. Rugalmas beépítési helyzet.
Az LI négy különböző hosszúságban érhető el
- LI5131 (132 mm)
- LI5132 (273 mm)
- LI5133 (481 mm)
- LI5134 (737 mm)
Hozzáadott-érték az IO-Link révén
Rugalmasan beállítható Szabadon konfigurálható kapcsoló kimenetek |
|
Nagyobb kapacitás A kapacitív töltésszint-mérés mellett a hőmérséklet is mérhető IO-Link révén |
|
Transzparens folyamatok A közegváltozások követése és alakulása az állapotorientált karbantartáshoz (CBM) |
|
Megbízható Egyszerű üzembe helyezés a masterben való adattárolás révén |
|
Állapotorientált Komplett megoldások egy öntvényből az Ön alkalmazásához |