O6 optikai érzékelő – minden felhasználási célra
- Fényérzékelő különösen zavarmentes háttérkiszűréssel
- Adó-vevős és tárgyreflexiós fénysorompóként is elérhető
- A lézeres változat esetében a tárgytól való távolság IO-Linken keresztül kiolvasható.
- Egyszerű beállítás potenciométerrel, betanító gombokkal vagy IO-Link segítségével
- Coolant és WetLine nemesacél változatok IP 68/IP 69K védettséggel
O6 WetLine: a tökéletes változat az élelmiszeripari és higiéniás területekre
A WetLine O6-érzékelői elsősorban az élelmiszeripari területen kerülnek felhasználásra. A nemesacél készülékház, a kettős Viton-tömítés és a sima elülső felület megbízhatóan védik az érzékelőt a nedvesség és a tisztítószerek hatásaitól.Különlegessége az automatikus kapcsolásipont-utánállítás, mely gőz, füst és erősen tükröződő környezet esetén is megbízható működést garantál. A WetLine érzékelői is megbízható háttérelnyomást kínálnak erősen tükröződő hátterek esetén.
WetLine-változat IO-Linkkel: még kényelmesebb beállítás
Az O6 Wetline szenzorok most IO-Linkes változatban is kaphatók. Ezen az interfészen keresztül tudja beállítani a felhasználó pl. az érzékelési távolságot, érzékenységet, világosra-/sötétre kapcsolást, kapcsolási késleltetést vagy a kezelőelemek deaktiválását.
A precíz lézer az IO-Linkkel a legkisebb tárgyakat is érzékeli
Az 1-es lézervédelmi osztályú O6-érzékelő lehetővé teszi nagyon kis méretű objektumok megbízható érzékelését, melyeknél a hagyományos vörösfényű érzékelő már eléri korlátait. Az analóg érzékelőkhöz hasonlóan az O6 lézeres érzékelő is IO-Linken keresztül adja ki az tárgytól való távolságot. Így lesz egy bináris lézeres érzékelőből precíz távolságmérő. Ez új alkalmazási lehetőségeket nyit meg, többek között objektumok hosszúság- és magasságellenőrzését. Ezen kívül a pontos távolságmérésnek köszönhetően lehetőség nyílik olyan ellenőrzési feladatok elvégzésére is, mint pl. alkatrészek jelenléte vagy azok helyes beszerelése. Még különböző színű objektumok esetén is rendelkezésre áll a megbízható 100 mm-es érzékelési távolság.
O6 Coolant: optimális a fémfeldolgozáshoz
A nagy teljesítményű O6 Coolant érzékelőket kimondottan a fémfeldolgozás területén való felhasználásra tervezték. Az olajok és hűtő-kenőanyagok a robusztus nemesacél kivitelnek, a kettős Viton-tömítésnek és a síkban beépített elülső lapnak köszönhetően nem károsítják az érzékelőt. Az érzékelők még a fokozottan fényvisszaverő hátterek, ill. tükröződő objektumok, pl.a megmunkálandó elemek olajos és zsíros fémfelületei, esetén is megbízható háttérelnyomást biztosítanak. A kapcsolási távolság független az érzékelendő tárgy fajtájától és színétől. Az átlátszó fekete házfedélnek köszönhetően a LED-ek még világos környezetben is optimálisan láthatók. További alkalmazás a szállítástechnikában, valamint az autóiparban.
Nagy távolságokhoz: O6 érzékelők infravörös fénnyel
A beszállás ellenőrzésének legkülönfélébb módjainál, például kapu-alkalmazásoknál a repülőtereken vagy mozgólépcsőknél – mindenütt, ahol embereket kell érzékelni, a látható fény gyakran nem kívánatos. Pontosan itt alkalmazhatóak széles felhasználási spektrumban a nem látható infravörös fényű optikai szenzorok. Infravörös fénnyel nagyobb érzékelési távolságok érhetők el, különösen sötét (fekete) tárgyaknál. Ezen kívül a termékek nagyon magas külső fénytűréssel rendelkeznek. Az erőteljes tárgyreflexiós érzékelők mellett az eszközök egyutas fénysorompóként is kaphatók.
Kivonat a termékportfólióból
Változatok áttekintése | |||||
---|---|---|---|---|---|
Változat | O6T | O6H | O6P | O6S | O6E |
Funkció | visszavert fény érzékelő | visszavert fény érzékelő | reflexiós fénysorompó | egyirányú fénykorlátozás | egyirányú fénykorlátozás |
Típus | energetikus | háttérelnyomással | polarizációs szűrővel | adó | vevő |
Megjegyzés | prizmatükör szükséges | vevő szükséges | adó szükséges |