E1-tanúsítással: Nyomástávadók mobil munkagépekhez
- Kompakt kialakítás 19 mm kulcsszélességgel és G 1/4 colos folyamatcsatlakozóval
- Gyors, mindössze 2 milliszekundumos válaszidő
- Mérési pontosság < ±0,8%, ismétlési pontosság < ±0,05%
- Egyszerű csatlakozás M12 vagy DEUTSCH csatlakozó segítségével
- Hegesztett nemesacél készülékház a zord munkakörnyezetben való megbízható alkalmazáshoz
E1-típusjóváhagyás mobil alkalmazásokhoz
A PT/PU kialakítású érzékelőket mobil munkagépekben való használatra tervezték, és különösen a nagy üzemi nyomással dolgozó hidraulikus és pneumatikus alkalmazásokhoz alkalmasak. Magas szintű rezgés- és ütésállóságukkal, magas védettségükkel és rendkívül jó EMC ellenállóképességükkel tűnnek ki. Ezen kívül E1-típusjóváhagyással rendelkeznek.
Nagy mérési pontosság kompakt házban
Az érzékelő vékonyfilm mérőcellája közvetlenül a folyamatcsatlakozóra van hegesztve, és nagy mérési pontossággal bír rövid válaszidő mellett. A használt mérési technológia ezen kívül lehetővé teszi a rendkívül kompakt, mindössze 19 milliméteres kulcsnyílásnyi házméretet. Ez megkönnyíti a beépítést szűkös munkakörnyezetekben is.