• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 접속 기술
  3. 점퍼 케이블
  4. 현장 모듈을 위한 에너지 공급용 점퍼 케이블
  5. E12653

접속 케이블

E12653

VDOGX050MSS0001H05STGH005MSS

접속 케이블

E12653

VDOGX050MSS0001H05STGH005MSS

  • ce
  • ukca
어플리케이션
특수성(시스템) 금으로 도금한 접속점
디자인 파워 케이블, L-코드화됨
전기적 데이터
동작 전압 [V] 64 DC
최대 전류 부하 합계 [A] 16
작동 조건
주변온도 [°C] -40...90
보호등급 IP 67
기계적 데이터
무게 [g] 230,3
재질 PP
모듈형 본체 재질 TPE
너트 재질 황동, 니켈도금함
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
케이블: 1,0 m, PUR, 흑색, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²
전기적 연결 - 플러그
커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: L; 성형체: TPE; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함