• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 접속 기술
  3. 케이블 엔드가 열린 연결 케이블
  4. 소켓을 보유한 접속 케이블
  5. E70451

소켓을 보유한 접속 케이블

E70451

Edge-Gateway/Power cable

소켓을 보유한 접속 케이블

E70451

Edge-Gateway/Power cable

  • ce
  • ukca
어플리케이션
어플리케이션 edgeGateway용 전압 공급
전기적 데이터
동작 전압 [V] 8...32 DC
작동 조건
주변온도 [°C] -30...85
보호등급 IP 65
기계적 데이터
무게 [g] 236
재질 PBT-GF20
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 케이블: 5 m, PVC; FLRY-B; 0,75 mm²