Verbindingskabel
EVC905
VSTGN040MSS0001K04STGN040MSS
Verbindingskabel
EVC905
VSTGN040MSS0001K04STGN040MSS
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
- Ommanteling van de kabel is gemaakt van halogeen-vrij en brandvertragend materiaal
- Voorzien van robuuste M12 connector voor Industrieël Ethernet
- Groot temperatuurbereik en hoge beschermklasse
- Goede elektromagnetische verdraagzaamheid dankzij afgeschermde kabel
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten; Afgeschermde kabel; Toepasbaar in kabelrupsen |
---|---|
Uitvoering | Ethernetkabel, D-gecodeerd |
Applicatie | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Industriële applicaties / fabrieksautomatisering |
Siliconenvrij | ja |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 30 AC / 60 DC |
---|---|
Beschermklasse | III |
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 4 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...90 |
---|---|
Omgevingstemperatuur (bewegend) [°C] | -25...90 |
Beschermklasse | IP 65; IP 67 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 104,9 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiaal gegoten onderdeel | TPU | ||||||||
Materiaal overwerpmoer | messing, vernikkeld | ||||||||
Toepasbaar in kabelrupsen | ja | ||||||||
Toepasbaar in kabelrupsen |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - stekker
Connector: 1 x M12, recht; codering: D; Behuizing: TPU, zwart; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,2 Nm; Afgeschermde kabel: afscherming verbonden |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 1 m, PUR, Halogeen vrij, groen, Ø 6,5 mm, Afgeschermd; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm ) |
---|
Elektrische aansluiting - stekker
Connector: 1 x M12, recht; codering: D; Behuizing: TPU, zwart; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,2 Nm; Afgeschermde kabel: afscherming verbonden |