• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produkter
  2. Industriell kommunikasjon
  3. Feltbusskomponenter
  4. IO-Link - Masters for feltapplikasjoner i fabrikkautomatisering
  5. AL1372

IO-Link-master med POWERLINK-grensesnitt

AL1372

IO-Link Master DL PLI 8P IP67

IO-Link-master med POWERLINK-grensesnitt

AL1372

IO-Link Master DL PLI 8P IP67

  • Skille mellom automasjonsnettverk og IT-nettverk
  • Pålitelig overføring av maskindata, prosessparametere og diagnosedata til kontrolleren
  • Med POWERLINK og separat MQTT JSON-grensesnitt
  • Robust hus for bruk i tøffe industrimiljøer
  • For tilkobling av opptil åtte IO-Link-enheter
  • ce
  • ukca
  • powerlink
  • iolink
  • cul
Applikasjon
Applikasjon I/O-moduler for feltapplikasjoner
Daisy Chain-funksjon feltbuss-grensesnitt
Elektriske data
Driftsspenning [V] 20,00...30,00 DC; (US ; til SELV/PELV)
Strømforbruk [mA] 300,00...3 900,00; (US)
Beskyttelsesklasse III
Sensorforsyning US
Maks. nåværende belastning totalt [A] 3,60
Innganger / utganger
Totall antall innganger og utganger 16; (konfigurerbar)
Antall innganger og utganger Antall digitale innganger: 16; Antall digitale utganger: 8
Innganger
Antall digitale innganger 16; (IO-Link Port Class A: 8 x 2)
Koblingsnivå høyt [V] 11,00...30,00
Koblingsnivå lavt [V] 0,00...5,00
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning ja
Utganger
Antall digitale utganger 8; (IO-Link Port Class A: 8 x 1)
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] 300,00
Beskyttelse mot kortslutning ja
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon Ethernet; IO-Link
Ethernet - POWERLINK
Transmisjonstandard 10Base-T; 100Base-TX
Overføringshastighet 10 MBit/s; 100 MBit/s
Protokoll POWERLINK
Fabrikkinnstilling
IP-adresse: 192.168.100.1
delnettverksmaske: 255.255.255.0
gatewayens IP-adresse: 0.0.0.0
MAC-adresse: se typeskilt
Ethernet - Internet of Things
Transmisjonstandard 10Base-T; 100Base-TX
Overføringshastighet 10 MBit/s; 100 MBit/s
Protokoll MQTT JSON
Fabrikkinnstilling
IP-adresse: 169.254.x.x
delnettverksmaske: 255.255.0.0
gatewayens IP-adresse: 0.0.0.0
MAC-adresse: se typeskilt
Merknad om grensesnitt
Sikkerhetsprotokoll: HTTPS
IO-Link Master
Overføringstype COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Links fordeler 1.1
Antall porter klasse A 8
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...60,00
Lagringstemperatur [°C] -25,00...85,00
Maks. relativ luftfuktighet [%] 90,00
Beskyttelse IP 65; IP 66; IP 67
Beskyttelsesgrad (NEMA 250) 6P
Grad av tilsmussing_ 2,00
Kjemiske medier
ISO 16750-5 AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
NEMA 250 5.13.1 AA
Tester/godkjenninger
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Støtmotstand
DIN EN 60068-2-27
Vibrasjonsmotstand
DIN EN 60068-2-64 2009-04
DIN EN 60068-2-6 2008-10
MTTF [ANN] 78,00
Mekaniske data
Vekt [g] 409,80
Materialer hus: PA oransje; Stikkontakter: messing forniklet
Tetningsmateriale FKM
Merknader
Merknader
Se bruksanvisningen for mer informasjon
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling - Ethernet
Powerlink X21, X22 Koblinger: M12; koding: D; Forsegling: FKM
Elektrisk tilkobling - Prosesstilkobling
IO-Link Port Class A X01...X08 Koblinger: M12; koding: A; Forsegling: FKM
Elektrisk tilkobling - strømforsyning
X31 Koblinger: M12; koding: A