- Produkter
- Sensorer
- Nivåsensorer
- Til bruk i applikasjoner med kjølevæsker, rengjøringsmidler og smøremidler samt hydraulikkoljer
- LI5133
sensorer for punktnivådeteksjon
LI5133
LI0481--K-00KQPKG/US
sensorer for punktnivådeteksjon
LI5133
LI0481--K-00KQPKG/US
- For pålitelig punktnivåovervåking i tanker og containere
- Deteksjon av minimumsnivå, lekkasje eller overløp av tanker
- Enkel tom eller full justering
- Egnet for vann, oljer og kjølevæsker
- Brukervennlig innstilling av ønsket nedsenkingsdybde på sensoren
- Integrert temperaturmåling via IO-Link
Produktegenskaper
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2 |
---|---|
Fabrikkinnstilling | Vannholdige medier |
Probelengde L [mm] | 481,00 |
Applikasjon
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|---|
Medier | Væsker |
Dielektrisk konstant av mediet | > 1,8 |
Anbefalte medier | vann; Vannholdige medier; Oljer; Vannbaserte medier |
Kan ikke brukes til | Se bruksanvisningen, kapittel "Tiltenkt bruk". |
Mediumtemperatur [°C] | -25,00...85,00 |
Trykklassifisering [bar] | 0,50 |
Vakuummotstand [mbar] | -500,00 |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 9,60...35,00 DC; (IO-Link: 18...30 DC) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 15,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | < 1,00 |
Måleprinsipp | Kapasitiv |
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2 |
---|
Utganger
Totalt antall utganger | 2 |
---|---|
Utgangssignal | koblingssignal; IO-Link |
Elektrisk design | PNP/NPN |
Antall digitale utganger | 2 |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Måle - / innstillingsområde
Fabrikkinnstilling | Vannholdige medier |
---|---|
Probelengde L [mm] | 481,00 |
Aktivt område A [mm] | 28 |
Måleområde [°C] | -25,00...85,00 |
---|
Nøyaktighet/avvik
Nøyaktighet [K] | 1,5 |
---|---|
Oppløsning [K] | 0,10 |
Dynamisk respons T09 [s] | 240,00 |
Responstid
Responstid [s] | < 0,30 |
---|
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Unterstützte Masterportklasse | A | ||||
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Links fordeler | 1.1 | ||||
SDCI standard | IEC 61131-9 | ||||
Profiler | Smart Sensor ED2: Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||
SIO modus | ja | ||||
Prosessdata analog | 5,00 | ||||
Behandle data binær | 2,00 | ||||
Min. prosess syklus tid [ms] | 4,50 | ||||
Støttede DeviceIDs |
|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...85,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...85,00 |
Beskyttelse | IP 68; IP 69K; (7 dager / 3 m vanndyp / 0,3 bar: IP 68) |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||
MTTF [ANN] | 433,00 | ||||||
Ul godkjenning |
|
Mekaniske data
Vekt [g] | 370,35 |
---|---|
Materialer | PP forsterket fiber |
Materiale (fuktede deler) | PP |
Probe diameter [mm] | 16,00 |
Displayer/driftselementer
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Driftselementer |
|
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|