- Produkter
- Bildebehandling / Identifikasjon
- Synssensorer
- 2D-synssensorer for gjenkjenning og inspeksjon av objekter
- O2D502
Objektgjenkjenningssensor
O2D502
O2DCRDKG/E1/E2/EF/GM/TB/W/30
Objektgjenkjenningssensor
O2D502
O2DCRDKG/E1/E2/EF/GM/TB/W/30
- Kombinerbar 2D-inspeksjon av konturer og overflater for maksimal kvalitetssikring
- Kraftige algoritmer mestrer selv krevende krav
- Brukervennlig programvare forenkler oppsett av inspeksjonsoppgaver
- Pålitelig funksjon i skiftende lysforhold
- Elektrisk fokus på detaljer
Produktegenskaper
Type av lys | RGBW |
---|---|
Bildeoppløsning [px] | 1 280,00 x 960,00 |
Maks. lesehastighet [Hz] | 40,00 |
Applikasjon
Spesiell egenskap | polarisasjonsfilter |
---|
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 18,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 400,00; (24V DC; med svitsjeutganger: < 900 mA) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Type av lys | RGBW |
Bølgelengde [nm] | 625; 525; 453 |
Bildesensor | CMOS-bildesensor svart/hvit |
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 3; Antall digitale utganger: 5 |
---|
Innganger
Utløser | ekstern; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; EtherNet/IP; intern |
---|---|
Antall digitale innganger | 3 |
Input krets av digitale innganger | 24 V PNP/NPN; (type 3 (IEC 61131-2)) |
Utganger
Elektrisk design | PNP/NPN; (parameteriserbar) |
---|---|
Antall digitale utganger | 5; (konfigurerbar) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 1,00 |
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] | 100,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Deteksjonsområde
Synsfeltstørrelse [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Driftsavstand [mm] | > 35,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildeoppløsning [px] | 1 280,00 x 960,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Linsetype | Vidvinkel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Polariseringsfilter tilgjengelig | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. lesehastighet [Hz] | 40,00 |
Programvare / programmering
Alternativer for parameterinnstilling | via PC med ifm Vision Assistant |
---|
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon | Ethernet |
---|
Antall Ethernet-grensesnitt | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Transmisjonstandard | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Overføringshastighet | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protokoll | TCP/IP; EtherNet/IP | ||||
Fabrikkinnstilling |
|
||||
Brukstype | parameterinnstilling; dataoverføring |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -10,00...50,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...70,00 |
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 90,00; (ikke kondenserende) |
Maks. høyde over havet [m] | 4 000,00 |
Beskyttelse | IP 65 |
Grad av tilsmussing_ | 2,00 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||
Fotobiologisk sikkerhet | risikogruppe 1; (EN 62471) | ||||
Elektrisk beskyttelse |
|
Mekaniske data
Vekt [g] | 621,75 |
---|---|
Type montering | skrumontering; (borehull M4 x 7mm) |
Dimensjoner [mm] | 45,00 x 45,00 x 86,00 |
Materialer | hus: diecast zinc pulverlakkert; frontlinse: Gorillaglas; LED-vindu: PC; trykknapp: POM |
Tetningsmateriale | FKM |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 2,10 |
Displayer/driftselementer
Display |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Driftselementer |
|
Tilbehør
Tilbehør (valgfritt) |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling - Ethernet
Koblinger: 1 x M12; koding: D; Støpt kropp: rustfritt stål:; Forsegling: FKM |
Elektrisk tilkobling - forsyning
Koblinger: 1 x M12; koding: A; Støpt kropp: rustfritt stål: |