Digital møter analog: integrerer moderne IO-Link-sensorer på den analoge måten
- Konverterer IO-Link-prosessverdier til to analoge signaler 4–20 mA
- Ideell for IO-Link-sensorer med mange prosessverdier
- Plug & Play: ingen parameterinnstilling er nødvendig
- Motstandsdyktig mot rengjøringsmidler, ideell til bruk i hygieniske områder
- Enkel installasjon direkte i sensoren eller i forbindelseslinjen
Arbeidsprinsipp
IO-Link-sensorer angir ofte flere måleverdier samtidig, f. eks. konduktivitetssensorer med integrert temperaturmåling. For at disse sensorene skal tilkobles eksisterende styringssystemer, konverterer omformeren to digitale måleverdier til to analoge signaler (4–20 mA). Følgelig er systemets maskinvare allerede innstilt på fremtidig digitalisering. Omformeren kan brukes direkte uten parametrisering. Hvis det imidlertid er behov for det, kan den også parametriseres via IO-Link, f. eks. til å skalere analoge verdier.
Hygienisk
Sensorhusets spesialmaterialer samt den høye beskyttelsesgraden IP67/IP69K, muliggjør bruk i for eksempel næringsmiddelindustrien, selv med høytrykksrengjøring og aggressive rengjøringsmidler.
Arbeidsprinsipp:
1 x IO-Link konverterer til 2 x analog utgang
Med denne kompakte omformeren kan moderne IO-Link-sensorer som angir mer enn kun én prosessverdi tilkobles eksisterende styringssystemer som kun er utstyrt med analoge innganger.
Mange måleverdier via IO-Link
Følgende er et lite utvalg ifm-sensorer som laster ut mer enn kun én prosessverdi via IO-Link.
Digital møter analog: integrerer moderne IO-Link-sensorer på den analoge måten
Sensortype | Prosessverdier via IO-Link |
---|---|
Nivåsensor LT | nivå, temperatur |
Måler for strømningsmengde SD | strømningsmengde, temperatur, trykk |
Trykksensor PM15 | trykk, temperatur |
Temperatursensor TCC | 2 x temperatur |
Konduktivitetssensor LDL | konduktivitet, temperatur |
Lasersensor OGD | avstandsverdi, reflektivitet |