Czujniki poziomu w branży spożywczej
Czujniki poziomu to urządzenia, które służą do pomiaru poziomu cieczy lub materiałów sypkich w zbiornikach, zasobnikach, rurach, kontenerach oraz silosach. Sensor alarmuje dodatkowo o wykryciu krytycznych stanów procesowych, występujących m.in. podczas opróżniania zbiorników hydraulicznych lub przy niezamierzonym ich przepełnieniu. Sprawdź, jakie funkcjonalności wyróżniają czujniki poziomu dla branży spożywczej.
Technologia produkcji żywności a czujniki poziomu
Czujniki poziomu odgrywają kluczową rolę w sektorze cyfrowej produkcji żywności, gdzie szybki czas reakcji na zachodzące podczas kolejnych procesów zmiany jest kluczowym elementem w zapewnieniu konsumentom wysokiej jakości produktów. Sensory naszej marki wyposażone są w technologie, które pomagają uniknąć fałszywych sygnałów poprzez ignorowanie ewentualnych pozostałości czy bryzgów wody, co pozwala utrzymać niezawodność pomiaru i minimalizować konieczność przestoju w celu czyszczenia lub konserwacji maszyny.
Opracowane przez ifm electronic czujniki stale monitorują poziom substancji w czasie rzeczywistym, co pozwala z kolei wypracować działania, mające na celu poprawę efektywności procesów produkcyjnych. Dzięki stałej kontroli poziomu zbiorników można dokładnie zidentyfikować momenty szybkiego napełniania lub opróżniania zbiornika – analiza pobranych informacji umożliwia precyzyjną optymalizację parametrów produkcyjnych.
Warto także dodać, że zastosowanie czujników poziomu na halach produkcyjnych pozytywnie wpływa na jakość wytwarzanych wyrobów. Wiele produktów spożywczych wymaga precyzyjnych proporcji składników – sensory pozwalają na dokładne monitorowanie ilości poszczególnych substancji, co jest niezbędne do zachowania zgodności z recepturą i zapewnienia identycznej jakości dużych partii wyrobu.
Czym wyróżniają się czujniki poziomu dla branży spożywczej? Funkcjonalności sensorów ifm electronic
Klienci naszej firmy mogą zdecydować się na czujniki dla branży spożywczej z serii LR, które działają na zasadzie prowadzonej mikrofali, pozwalając na precyzyjny pomiar poziomu za pomocą impulsów elektromagnetycznych z dokładnością do nanosekund. Długości sond sensora sięgają od 15 do 200 cm, co umożliwia dopasowanie urządzenia do różnych rodzajów zbiorników czy kontenerów. Sam czujnik wykonany został z wysokiej jakości materiału, który może być dopuszczany do kontaktu z żywnością. Urządzenie doskonale sprawdzi się w przypadku kontroli poziomu czynników silnie przywierających oraz nieprzewodzących.
W asortymencie ifm electronic dostępne są również czujniki poziomu serii LMT, które stosowane są do wykrywania poziomu minimalnego, wycieków oraz przepełnienia zbiorników. Urządzenia te wykorzystywane są najczęściej przez takie gałęzie przemysłu, jak sektor spożywczy, chemiczny, półprzewodnikowy oraz drzewny. Czujnik może być dodatkowo parametryzowany przez IO-Link, np. za pomocą wygodnego interfejsu USB.
Zastanawiasz się nad wdrożeniem narzędzi z zakresu Przemysłu 4.0? Skontaktuj się z naszymi ekspertami
Czujniki poziomu w branży spożywczej stanowią nieocenione wsparcie w doskonaleniu podejmowanych procesów przemysłowych. Chcąc sprostać potrzebom klientów, asortyment produktów ifm electronic stale uzupełniany jest o innowacyjne rozwiązania dedykowane sektorowi produkcji żywności – oferujemy m.in. narzędzia do pomiaru ciśnienia, przewodności oraz temperatury. Sprawdź pozostałe funkcjonalności produktów do robotyzacji przemysłu, które omówiliśmy w artykule objaśniającym działanie czujnika hallotronowego.