monitor prędkości obrotowej IO-Link - 0...2000 Hz
DP2122
Monitoring Display-Speed
monitor prędkości obrotowej IO-Link - 0...2000 Hz
DP2122
Monitoring Display-Speed
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Cechy produktu
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 1; Liczba wyjść binarnych: 2 |
---|---|
Interfejs komunikacyjny | IO-Link |
Zakres pomiarowy [Hz] | 0,1...2000 |
---|
Zakres pomiarowy [U/min] | 1...120000 |
---|
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 18...30 DC; (zgodnie z SELV/PELV) |
---|---|
Napięcie znamionowe DC [V] | 24 |
Pobór prądu [mA] | < 380 |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 0,2 |
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 1; Liczba wyjść binarnych: 2 |
---|
Wejścia
Liczba wejść binarnych | 1; (IEC61131-2) |
---|---|
Graniczna obciążalność prądowa wejścia [mA] | 200 |
Wyjścia
Wykonanie elektryczne | PNP/NPN |
---|---|
Liczba wyjść binarnych | 2 |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Zakres pomiaru / nastaw
Zakres pomiarowy [Hz] | 0,1...2000 |
---|
Zakres pomiarowy [U/min] | 1...120000 |
---|
Dokładność / odchylenie
Histereza [%] | 0,5...100 |
---|
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||
Profil | Smart Sensor: Measuring Sensor (High resolution, Disable function); Identification and Diagnosis; Switching Signal Channel; Adjustable Switching Signal Channel | ||||||
SIO tryb | tak | ||||||
Wymagany typ portu mastera | A | ||||||
Ilość danych binarnych | 1 | ||||||
Min.czas cyklu procesu [ms] | 4,3 | ||||||
Obsługiwane DeviceID |
|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -25...60 | |||
---|---|---|---|---|
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
|||
Temperatura składowania [°C] | -25...60 | |||
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 90; (zmniejsza się liniowo do 50 % (40 °C) bez kondensacji) | |||
Maks. wysokość nad poziomem morza [m] | 4000 | |||
Ochrona | IP 67 | |||
Stopień zabrudzenia | 2 |
Testy / dopuszczenia
MTTF [lata] | 317 |
---|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 83,8 |
---|---|
Waga (bez akcesoriów i opakowania) [g] | 35 |
Wymiary [mm] | 63 x 30 x 24 |
Materiał | obudowa: PA |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elementy wykonawcze |
|
Akcesoria
Akcesoria (opcjonalne) |
|
---|
Uwagi
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |