Dyfuzor do czujników wizyjnych
E21165
PLASTIC DIFFUSER WINDOW DUALIS
Dyfuzor do czujników wizyjnych
E21165
PLASTIC DIFFUSER WINDOW DUALIS
- Skuteczne zabezpieczenie szybki czujnika przed zabrudzeniem i uszkodzeniem
- Zabezpieczenie czujnika przed uderzeniami i wstrząsami
- Łatwe, szybkie i tanie mocowanie
- Wytrzymała konstrukcja do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych
- Do czujników rozpoznawania obiektów i czytników kodów 1D/2D typu O2D, O2I
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Dane mechaniczne
Waga [g] | 39,35 |
---|---|
Wymiary [mm] | 57 x 42 x 4,9 |
Materiał | obudowa: cynk odlewany ciśnieniowo czarny; soczewka: PMMA |
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|