- Produkty
- Akcesoria
- Akcesoria montażowe i technika zamocowań
- Pręty montażowe / profile aluminiowe
- E89034
profil aluminiowy
E89034
LED-MountingProfile, 1015mm
profil aluminiowy
E89034
LED-MountingProfile, 1015mm
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Aplikacja | do montażu pasków LED |
---|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 138,2 |
---|---|
Wymiary [mm] | 1015 x 17 x 6,7 |
Materiał | Profil: aluminium EN AW-6060 T66 |
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|