Wtyk męski
EVC812
SSTGH040MSSFKPG
Wtyk męski
EVC812
SSTGH040MSSFKPG
- Niezawodne połączenia elektryczne dzięki złoconym stykom
- Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych
- Ekstremalnie efektywne odciążenie naprężenia przewodów dzięki wykorzystaniu opatentowanego trzy-kulowego zacisku.
- Proste i szybkie podłączanie przewodów dzięki zaciskom śrubowym
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Konstrukcja | bezsilikonowy; styki pozłacane |
---|---|
Bezsilikonowy | tak |
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Klasa ochrony | II |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 4; (...40 °C) |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...55 | |
Wilgotność przechowywania [%] | 10...100 | |
Inne warunki klimatyczne przechowywania zgodnie z podaną klasą |
|
|
Ochrona | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 32,4 |
---|---|
Odlewany materiał obudowy | PA 6.6 |
Materiał nakrętki | mosiądz, niklowany |
Materiał uszczelnienia | FKM |
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne
zaciski śrubowe: 0,25...1 mm²; Osłona przewodu: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17 |
Połączenie elektryczne - wtyk
Podłączenie | Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA 6.6, kolor pomarańczowy; Nakrętka: mosiądz, niklowany; uszczelnienie: FKM; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,2 Nm; Proszę wziąć pod uwagę maksymalną wartość dla łączonych części! |
---|