• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Produkty
  2. Czujniki
  3. Czujniki analityczne
  4. Czujniki przewodności
  5. LDL101

czujnik przewodności kondukcyjny

LDL101

COND CONDUCTIVITY UPW HYG G1/2

czujnik przewodności kondukcyjny

LDL101

COND CONDUCTIVITY UPW HYG G1/2

  • Do skutecznej, ciągłej kontroli jakości wody i procesu
  • Kompaktowa, wysokiej jakości konstrukcja czujnika zapobiega awariom i nieplanowanym przestojom
  • Uproszczenie procesu instalacji i uruchomienia
  • Bezstratna transmisja sygnału wartości pomiarowych
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
technika cyfrowa łączy się z analogową: integracja nowoczesnych czujników IO-Link w sposób analogowy - EIO104 pozwala na stworzenie dwóch sygnałów analogowych z inteligentnych czujników IO-Link wykrywających kilka wartości procesowych.
  • fcm
  • fda
  • ce
  • ukca
  • ehedg
  • iolink
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
Cechy produktu
Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść analogowych: 1
Przyłącze procesowe połączenie gwintowane G 1/2 gwint zewnętrzny stożek uszczelniający opcjonalnie:uszczelka PEEK do warunków higienicznych zgodnie z EHEDG
Aplikacja
Konstrukcja styki pozłacane
Media Ciecze przewodzące
Uwaga na temat mediów
ultra czysta woda
Nie stosować do Patrz instrukcja obsługi, rozdział "Funkcje i własności".
Temperatura medium [°C] -25...100; (< 1 h: 150)
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] 16
Odporność na podciśnienie [mbar] -1000
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 18...30 DC
Pobór prądu [mA] < 60
Klasa ochrony III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Czas rozruchu [s] 2
Zasada pomiaru konduktiv
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść analogowych: 1
Wyjścia
Łączna liczba wyjść 1
Sygnał wyjściowy sygnał analogowy; IO-Link
Funkcja wyjścia wyjście analogowe; skalowany; wybierany przewodność / temperatura
Liczba wyjść analogowych 1
Analogowe wyjście prądowe [mA] 4...20
Maks. obciążenie [Ω] 500
Zakres pomiaru / nastaw
pomiar przewodności
Zakres pomiarowy [µS/cm] 0,04...1000
Rozdzielczość [µS/cm]
0...9,999 0.001
10...99,99 0.01
100...1000 0.1
Pomiar temperatury
Zakres pomiarowy [°C] -25...150
Dokładność / odchylenie
pomiar przewodności
Dokładność (w zakresie pomiarowym) 3 % MW ± 0,03 µS/cm
Dryft [%/K] 0,1 %/K MW
Powtarzalność 1 % MW ± 0,010 µS/cm
Stabilność długotrwała 1,5 % MW ± 0,015 µS/cm
Pomiar temperatury
Dokładność [K] 20...50 °C: < ± 0,5 K; -25...150 °C: < ± 1,5 K
Powtarzalność [K] 0,2
Rozdzielczość [K] 0,1
Czasy reakcji
pomiar przewodności
Czas reakcji [s] < 2; (T09; Tłumienie = 0)
Pomiar temperatury
Czas reakcji [s] < 9; (T09)
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny IO-Link
Typ transmisji COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision 1.1
Norma SDCI IEC 61131-9
Profil Measuring Sensor, Identification and Diagnosis
SIO tryb nie
Wymagany typ portu mastera A
Ilość danych analogowych 1
Min.czas cyklu procesu [ms] 5,6
Obsługiwane DeviceID
Typ działania DeviceID
default 1455
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -40...60
Temperatura składowania [°C] -40...85
Ochrona IP 68; IP 69K; (7 dzień / 3 m wody / 0,3 bar: IP 68)
Testy / dopuszczenia
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Odporność na wstrząsy
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Odporność na wibracje
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [lata] 173
Dane mechaniczne
Waga [g] 329,9
Materiał stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PEI; FKM
Materiały części w kontakcie z medium stal kwasoodporna (1.4435 / 316L); PEEK
Przyłącze procesowe połączenie gwintowane G 1/2 gwint zewnętrzny stożek uszczelniający opcjonalnie:uszczelka PEEK do warunków higienicznych zgodnie z EHEDG
Uwagi
Uwagi
MW = Wielkość mierzona
Uwagi technika cyfrowa łączy się z analogową: integracja nowoczesnych czujników IO-Link w sposób analogowy - EIO104 pozwala na stworzenie dwóch sygnałów analogowych z inteligentnych czujników IO-Link wykrywających kilka wartości procesowych.
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Konektor: 1 x M12 (EN 61067-2-101); kodowanie: A; Styki: pozłacane