Zastosowanie |
monitoring stanu urządzeń poprzez diagnostykę wibracyjną np. w silnikach wentylatorów lub pomp |
zawansowane analizy drgań w połączeniu z monitoringiem stanu przez moneo RTM |
monitorowanie apliakcji przez czujniki drgań VVB |
|
Opis zawartości |
Platforma IIoT jako podstawa zastosowań moneo |
oprogramowanie do parametryzacji i diagnostyki urządzeń IO-Link |
oprogramowanie konserwacyjne czasu rzeczywistego do monitoringu stanu i analizy |
interfejs do masterów IO-Link ifm |
150 punktów informacyjnych do przesyłania wartości procesowych |
zawiera licencje dla interfejsu komunikacyjnego pomiędzy elektroniką diagnostyczną ifm VSE i masterem IO-Link |
Wspierane są obecne i nsatępne moduły edgeConnect dla urządzeń smart ifm |
|
Konfiguracja |
tworzenie reguł w oparciu o zdarzenia dla zapisu danych surowych wibracji |
dezaktywowanie reguł na potrzeby konserwacji |
|
Komunikacja |
czujniki IO-Link |
dla wszystkich dostępnych modułów moneo edgeConnect do podłączania urzadzeń smart ifm |
zawiera interfejs komunikacyjny pomiędzy elektroniką diagnostyczną ifm VSE i masterem IO-Link |
|
Zarządzanie danymi |
logiczne połączenie wartości procesowych poprzez wartości obliczane |
W pełni automatyczny zapis danych surowych wibracji do celów zaawansowanej diagnostyki |
elastyczny wybór formatów dla pobierania danych |
pobieranie danych surowych |
|
Monitoring |
detekcja i analiza danych procesowych |
Monitoring stanu w czasie rzeczywistym (Real Time Maintenance) |
analizy poszczególnych częstotliwości w celu zaawansowanej diagnostyki drganiowej |
|
Nastawa parametru |
niezależne od producenta ustawianie parametrów urządzeń IO-Link (poczawszy od IO-Link v1.1) |
ustawianie parametrów masterów IO-Link |
programowanie sieciowe i punkt do punktu |
|
Interfejs użytkownika |
wizualizacja danych wibracji w domenie czasu i częstotliwości |
|