Przepływomierz z zaworem zwrotnym
SBT634
SBT34XKX10KG/O/US
Przepływomierz z zaworem zwrotnym
SBT634
SBT34XKX10KG/O/US
- Precyzyjne wykrywanie przepływu w rurach
- Odpowiedni do wody i mediów ciekłych
- Niezawodne zabezpieczenie przed przepływem wstecznym zapewniające bardzo krótki czas reakcji
- Wytrzymała obudowa o bardzo dużej wytrzymałości na ciśnienie
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Cechy produktu
Zakres pomiarowy [l/min] | 0,3...50 |
---|---|
Przyłącze procesowe | G 3/4 |
Aplikacja
Media | Ciecze; woda | |
---|---|---|
Temperatura medium [°C] | 10...180 | |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 30 | |
Wytrzymałość na ciśnienie [MPa] | 3 | |
Uwaga dot. przeciążalności |
|
Dane elektryczne
Tolerancja napięcia zasilania [%] | -15...10 |
---|---|
Napięcie zasilania [V] | 24 DC; (zgodnie z SELV/PELV) |
Pobór prądu [mA] | < 35 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Wyjścia
Sygnał wyjściowy | sygnał analogowy |
---|---|
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 4...20 |
Maks. obciążenie [Ω] | 500 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zakres pomiaru / nastaw
Zakres pomiarowy [l/min] | 0,3...50 |
---|
Dokładność / odchylenie
Powtarzalność [% wartości końcowej] | 1 |
---|---|
Błąd pomiaru [% wartości końcowej] | ± 5 |
Czasy reakcji
Czas reakcji [s] | < 0,01 |
---|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -15...80 |
Ochrona | IP 65; IP 67 |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||
Odporność na wibracje |
|
||||
MTTF [lata] | 393 |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 678,75 |
---|---|
Materiał | mosiądz pokryty białym brązem; PPS; stop miedzi; aluminium anodowane; PEI; silikon; O-ring: EPDM; FKM |
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4401 / 316); stal nierdzewna (1.4301 / 304); mosiądz; mosiądz niklowany chemicznie; PPS; O-ring: FKM; magnes: stop metali niklowany; klej dwuskładnikowy |
Przyłącze procesowe | G 3/4 |
Cykli przełączania mechanicz. | 10 milionów |
Uwagi
Uwagi |
|
||
---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne
Przewód: 0,3 m, silikon |
Połączenie elektryczne - wtyk
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|
Diagramy i grafiki
|
|
---|