• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma

Master IO-Link do czujników inteligentnych w szafie sterowniczej

  • Odseparowanie automatyki od sieci informatycznej
  • Gotowość na Przemysł 4.0 dzięki nowej usłudze IoT core
  • 8 portów IO-Link z pełną funkcjonalnością V1.1
  • PROFINET, EthernNet/IP, EtherCat, Modbus TCP, TCP/IP JSON lub Powerlink
  • Master i urządzenia są konfigurowalne przez oprogramowanie moneo configure

Master IO-Link do automatyki i środowiska IT

Moduły masterów IO-Link do szaf sterowniczych pełnią rolę bramki między inteligentnymi czujnikami IO-Link a magistralą obiektową. Poza tym można jednocześnie przesyłać istotne informacje z inteligentnych czujników do środowiska IT. Dzięki odrębnemu gniazdu IoT Ethernet, sieć IT można całkowicie oddzielić od sieci automatyki. Informacje z czujników przekazywane są do środowiska IT poprzez ustanowiony interfejs TCP/IP JSON.

Zalety i korzyści dla klienta

Odseparowanie automatyki od sieci informatycznej

Najwyższym priorytetem jest niezakłócona praca maszyny. Sieć automatyki w żadnym razie nie może ulec zakłóceniom ze strony czynników zewnętrznych. Dlatego urządzenie wyposażone jest w odrębne gniazdo IoT Ethernet, co pozwala odseparować sieci IT i automatyki. Oznacza to, że istotne informacje z czujników można bezpiecznie przesłać do systemów IT i ERP.

Konfiguracja czujników za pomocą oprogramowania moneo configure

Intuicyjne oprogramowanie znajduje wszystkie mastery IO-Link w sieci i tworzy przegląd całej instalacji. Poza tym wyświetlają się wszystkie podłączone czujniki z odpowiednimi parametrami. Dzięki temu możliwe jest ustawienie parametrów wszystkich czujników w systemie z jednego centralnego punktu.

Łatwe podłączanie czujników

Czujniki i aktuatory są podłączane poprzez standardowe kable łączeniowe M12 bez ekranowania. Kable przyłączeniowe mocuje się do mastera IO-Link przy pomocy złączy COMBICON. Można przyłączyć maks. 8 czujników IO-Link zasilanych prądem do 3,6 A. Kabel może mieć do 20 m długości.

Wiarygodne dane cyfrowe

Dane czujnika są przesyłane w sposób cyfrowy. W przeciwieństwie do sygnałów analogowych, oporność styku i zakłócenia elektromagnetyczne nie są w stanie ich zakłócić.