Konfigurowalne lampy sygnalizacyjne
- Doskonała widoczność
- Nowoczesna technologia LED RGB – długa żywotność, optymalizacja przestrzeni
- Konfiguracja poszczególnych trybów przez IO-Link lub menu ustawień
- Również w wersji standardowej z wejściami cyfrowymi
- Łatwy montaż
Wysoka wydajność
Lampy sygnalizacyjne są wykorzystywane do sygnalizowania aktualnego stanu bądź jako urządzenie ostrzegawcze w zakładach produkcyjnych na maszynach, taśmociągach oraz wszelkiego rodzaju instalacjach. Innowacyjne lampy ifm mają więcej zalet niż konwencjonalne lampy sygnalizacyjne. Dzięki temu świetnie sprawdzają się w wymagających zastosowaniach.
Elastyczna konfiguracja
Zasadniczo lampy sygnalizacyjne należy dostosować do wybranego zastosowania. Zamiast poświęcać czas i wysiłek na skręcanie ze sobą modułów o różnych kolorach, nowa technologia LED RGB umożliwia dostosowanie lampy sygnalizacyjnej do swoich potrzeb za pomocą IO-Link lub przycisku ustawień (np. tryb stałego włączenia, niska lub wysoka częstotliwość migania, różne kolory, syrena). Ogranicza to różnorodność stosowanych czujników i zapasy magazynowanych części.
Wersje
Lampy sygnalizacyjne DV13xx / DV15xx mają wejścia cyfrowe i mogą być konfigurowane za pomocą przycisku ustawień na urządzeniu. Lampy sygnalizacyjne DV23xx / DV25xx mogą być sterowane i ustawiane poprzez IO-Link bez przycisku ustawień.
Do stosowania w wymagających środowiskach
Do gładkiej powierzchni korpusu lampy nie przywierają ani woda, ani kurz. Zapobiega to przywieraniu brudu, zapewniając widoczność lampy sygnalizacyjnej przez długi czas.
Żadne elementy metalowe, takie jak śruby czy złącza, nie są odsłonięte. Dzięki temu lampy nadają się szczególnie do stosowania w przemyśle spożywczym oraz w sektorze medycznym, farmaceutycznym lub chemicznym.
Optymalna widoczność
Opatentowana technologia tworzy silny kontrast pomiędzy punktem świetlnym LED a otoczeniem. Zapewnia to optymalną widoczność, w szczególności w przypadku światła zewnętrznego – na przykład w pobliżu dużych okien.
Długa żywotność
Dzięki zastosowaniu technologii LED lampa sygnalizacyjna ma bardzo długą żywotność.
Adaptacja
Technologia LED RGB umożliwia dostosowanie lampy sygnalizacyjnej do swoich potrzeb (tryb stałej pracy, niska lub wysoka częstotliwości migania, różne kolory). Ogranicza to różnorodność stosowanych czujników i zapasy magazynowanych części.
Lampa może być ustawiona w różnych trybach pracy, np. w trybie analogowym do wskazywania poziomu. Można również ustawić 7różnych dźwięków syreny.
Łatwy montaż
W zestawie z urządzeniem znajduje się uchwyt. Ponadto dostępna jest wersja z podstawą montażową, która umożliwia instalację na podwyższeniu. Podstawa montażowa może być obracana o 90stopni, dzięki czemu możliwy jest montaż na ścianie bez użycia dodatkowych akcesoriów. Dodatkowo dostępne są akcesoria do montażu na słupie.