Optyczna identyfikacja kodów 1D/2D i tekstu
Wszechstronne rozwiązanie dla produkcji i logistyki
Wielokodowy czytnik O2I wykrywa kody 1D i 2D, a także elementy tekstowe. Nawet w przypadku wielu kodów i fragmentów tekstu lub ich kombinacji, O2I zapewnia dokładną ocenę w jednym przechwyceniu obrazu. Sprawia to, że czytnik wielokodowy jest wszechstronnym rozwiązaniem dla procesów produkcyjnych i logistycznych, w których kody i informacje tekstowe mają być sprawdzane pod kątem jakości lub wykorzystywane do śledzenia produktów.
Dzięki zintegrowanemu i konfigurowalnemu oświetleniu RGBW można z łatwością odczytać nawet trudne kombinacje kolorów kodu / tekstu i tła.
Łatwa integracja z IO-Link
Integracja jest niezwykle prosta dzięki zastosowaniu IO-Link. Po wyjęciu z opakowania czytnik wielokodowy można bezpośrednio podłączyć do istniejącej infrastruktury IO-Link. Wszystko, co należy zrobić, aby ustawić czujnik na kod, to przeprowadzić proces uczenia. W przypadku bardziej wymagających zadań identyfikacji dostępne jest przyjazne dla użytkownika oprogramowanie komputerowe „Vision Assistant”.
Dane o rozmiarze większym niż 32 bajty są automatycznie dzielone na kilka bloków i przesyłane do kontrolera za pośrednictwem IO-Link przy użyciu szybkiego standardu COM3. Istnieje automatyczna separacja bloków danych z regulowanym czasem podtrzymania danych. Główną zaletą dla użytkownika jest to, że w programie sterującym nie są wymagane żadne specjalne bloki funkcyjne.
Ponadto IO-Link umożliwia wygodne ustawianie różnych parametrów czujnika bezpośrednio z kontrolera, w tym na przykład ostrości, ciągów danych do porównywania kodów lub diagnostyki. Ułatwia to dostosowanie czytnika do zmieniających się produktów lub procesów operacyjnych.