afișarea buclei curente
DX1041
DISPLAY/4...20mA
afișarea buclei curente
DX1041
DISPLAY/4...20mA
- Monitorizare fiabilă a senzorilor cu semnale analogice standard
- Scalare ușoară a intervalului de afișare
- Afișaj LED extrem de vizibil
- Alimentare directă de la conductorul de ieșire analogică
- Instalare etanșă la praf și rezistentă la apă în panourile de control
Caracteristicile produsului
Carcasa | Capsulă construcţie |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 36 x 72 x 40 |
Aplicatie
Aplicatie | afisaj scalabil pentru senzorii cu iesire analogica |
---|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 24 DC; (tensiunea este generată de un semnal analogic: 4...20 mA; cădere de tensiune a semnalului: 5,1 (4,7...5,2 V)) |
---|
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari analogice: 1 |
---|
Intrări
Numar de intrari analogice | 1 |
---|---|
Intrare analogica (curent) [mA] | 4...20 |
Intrare analogică |
|
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -20...80 |
Protectie | IP 65; (cleme: IP00) |
Date mecanice
Greutate [g] | 106 |
---|---|
Carcasa | Capsulă construcţie |
Tip montare | panou decupaj: 68 x 33 mm; Grosimea peretelui: max. 5 mm |
Dimensiuni [mm] | 36 x 72 x 40 |
Materiale | Capsula: policarbonat; Etanşare: EPDM |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Conectare electrică
Racord | conectori cu surub: ...2,5 mm² |
---|