piese T
E43317
T-PIPE/G1/2/L120/DN40
piese T
E43317
T-PIPE/G1/2/L120/DN40
- Instalare sigură a senzorilor de proces în țevi
- Pentru utilizare în aplicații industriale și igienice
- Carcasă robustă din oțel inoxidabil
Aplicatie
Execuţie | pentru senzori si adaptoare cu conexiune la proces G ½ A |
---|---|
Rezistenţă la presiune [bar] | 25 |
Teste / certificari
Directiva privind echipamentele sub presiune | O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator. |
---|---|
Instructiuni de siguranta | Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile. |
Date mecanice
Greutate [g] | 407,5 |
---|---|
Materiale | inox (1.4404 / 316L) |
Conectare senzor | G 1/2 banda de etansare |
Conectarea la proces | Adaptor sudură Ø 41 mm |
Caracteristicile suprafetei Ra/Rz a partilor umede | 0,8 / 4 |
Accesorii
Articole livrate |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|