Senzor inductiv
IFP201
IFK3004-FRKG/V4A/IO/US-104
Senzor inductiv
IFP201
IFK3004-FRKG/V4A/IO/US-104
- Pentru o monitorizare exactă a poziției pe echipamente
- Utilizare flexibilă datorită gamei largi de temperaturi de operare
- Repetabilitate foarte mare
- Transmitere fiabilă a distanței sub formă de valoare de proces liniarizată, via IO-Link
- Normal închis/normal deschis și PNP/NPN ajustabile via IO-Link
Caracteristicile produsului
Model electric | PNP/NPN; (parametrizabile) |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Interfata de comunicatie | IO-Link |
Capsula | Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Aplicatie
Caracteristici speciale | Imun la camp electromagnetic |
---|---|
Imun la camp electromagnetic | da |
Max. Imunitate la câmp electromagnetic [mT] | 300 |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 20 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Iesiri
Model electric | PNP/NPN; (parametrizabile) |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 75 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Protectie suprasarcina | da |
Raza de detectie
Punct de comutare IO-Link [mm] | 0,8...3,88 |
---|---|
Domeniu de masura IO-Link [mm] | 0,4...4 |
Precizia / Devieri
Repetabilitate | < 10 µm |
---|
Rezolutie [µm] | 5 |
---|---|
Derivatii temperatura | ± 1,6 µm/K |
Deviatia liniaritate | ± 10 µm |
Rezolutie [µm] | 5 |
---|---|
Derivatii temperatura | ± 4 µm/K |
Deviatia liniaritate | ± 75 µm |
Rezolutie [µm] | 5 |
---|---|
Derivatii temperatura | ± 4 µm/K |
Deviatia liniaritate | ± 50 µm |
Interfete
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revizie IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable | ||||
Mod SIO | da | ||||
Tip port master necesar | A | ||||
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 3,2 | ||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 |
---|---|
Protectie | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenta la vibratii |
|
||||||||||
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||||
Rezistenta la socuri repetate |
|
||||||||||
Schimbari rapide de temperatura |
|
||||||||||
MTTF [ani] | 1341 | ||||||||||
Software încorporat inclus | da | ||||||||||
Aprobare UL |
|
Date mecanice
Greutate [g] | 53,9 |
---|---|
Capsula | Formă constructivă filet |
Mod de instalare | montaj la acelaşi nivel |
Dimensiuni [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Desemnarea firului | M12 x 1 |
Materiale | Capsula: inox (1.4404 / 316L); fata activa: LCP alb; Indicator LED: PEI; piulite de blocare: inox (1.4404 / 316L) |
Moment de strângere [Nm] | 7 |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Accesorii
Articole livrate |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică - mufa
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|
diagrame si grafice
Deviatia liniaritate
|
|
---|