Senzor de nivel continuu
LW2720
NON-CONTACT LEVEL TRANSMITTER
Senzor de nivel continuu
LW2720
NON-CONTACT LEVEL TRANSMITTER
- Frecvența de 80 GHz permite măsurarea nivelului cu o precizie milimetrică de până la 10 metri
- Principiul de măsurare fără contact: fără defecțiuni datorate depunerilor sau uzurii
- Certificat pentru utilizarea în zone igienice
- Instalare simplă și funcționare fără întreținere
- Setare la distanță a parametrilor senzorilor și monitorizarea nivelului prin conectarea la sistemul IT
- Configurare intuitivă și vizualizare a datelor măsurate cu ajutorul software-ului ifm Vision Assistant
Pentru configurarea inițială sunt necesare un master IO-Link și un software de setare a parametrilor (de exemplu, moneo sau LR DEVICE).
Caracteristicile produsului
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 1; Numar de iesiri analogice: 1 |
---|---|
Conectarea la proces | G 1 Aseptoflex Vario |
Aplicatie
Caracteristici speciale | contacte aurite | |
---|---|---|
Constanta dielectricului mediului | ≥ 2 | |
Medii recomandate | apa; medii pe bază de apă | |
Temperatura mediului [°C] | -40...150; (vezi diagrama:) | |
Viteza maxima pentru schimbare de nivel [mm/s] | 200 | |
Rezistenţă la presiune [bar] | 8 | |
Nota legata de rezistenta la presiune |
|
|
Rezistență la vacuum [mbar] | -1000 | |
MAWP (pentru aplicatii conform cu CRN) [bar] | 8 | |
Aprobare radio pentru | EU/RED; Regatul Unit; Coreea de Sud; SUA; Canada; Australia; Noua Zeelandă; Vietnam; Singapore | |
Notă privind omologarea radio |
|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 80 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | < 15 |
Principiu de masură | FMCW (tehnologie de 80 GHz); gama de frecvențe 77 - 81 Hz |
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 1; Numar de iesiri analogice: 1 |
---|
Iesiri
Numarul total de iesiri | 2 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal de comutare; semnal analogic; IO-Link |
Model electric | PNP/NPN |
Numar de iesiri digitale | 1; (2 parametrizabile) |
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 50 |
Numar de iesiri analogice | 1 |
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20, inversabil; (scalabil) |
Sarcina max. [Ω] | 43,5 * (Ub – 18) + 600 Ω |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Domeniu de masura/programare
Domeniu de masura [m] | 10; (vezi diagrama:) |
---|---|
Frecventa de masurare [Hz] | > 3 |
Precizia / Devieri
Precizia |
|
|
---|---|---|
Rezolutie [mm] | 1 | |
Semnal zero (curent) [mA] | 3,8 | |
Semnal complet (curent) [mA] | 20,5 | |
Deviatia temperaturii per 10 K | ± 1 mm |
Timpi de raspuns
Timp reacţie [ms] | 330 |
---|
Interfete
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revizie IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor ED2: SSCs (0x8001), Measuring Sensor (0x000A) | ||||
Mod SIO | da | ||||
Tip port master necesar | A | ||||
Date de proces analogice | 1 | ||||
Date de proces binare | 2 | ||||
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 6 | ||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...80 | |
---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
|
Temperatura depozitare [°C] | -40...90 | |
Protectie | IP 68; IP 69K |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||
---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||
MTTF [ani] | 330 |
Date mecanice
Greutate [g] | 727,15 |
---|---|
Materiale | inox (1.4404 / 316L); PA; FKM; FVMQ |
Materiale în contact cu mediul | PTFE; EPDM |
Conectarea la proces | G 1 Aseptoflex Vario |
Caracteristicile suprafetei Ra/Rz a partilor umede | < 0,76 |
Observaţii
Indicaţii | Pentru configurarea inițială sunt necesare un master IO-Link și un software de setare a parametrilor (de exemplu, moneo sau LR DEVICE). |
---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conectare electrică
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|
diagrame si grafice
Unghiul fasciculului
|
|
---|
|
|
---|
|
|
---|