• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Produse
  2. Prelucrarea imaginilor / Identificare
  3. Sisteme de vizualizare
  4. Sisteme de vizualizare
  5. O3R222

Camera 3D

O3R222

O3RIOOKG/2D3D/ZN/O/S/60

Camera 3D

O3R222

O3RIOOKG/2D3D/ZN/O/S/60

  • ce
  • ukca
Caracteristicile produsului
Rezoluţie imagine [px] 1280 x 800
Rezolutia imaginii 3D [px] 224 x 172
Unghi de deschidere [°] 128 x 80
Unghi de deschidere 3D [°] 60 x 45
Frecventa repetarii imaginii [Hz] 20
Frecventa repetarii imaginii 3D [Hz] 20
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 19,2...28,8 DC
Consum de curent Max. [mA] 800
Consum de energie [W] 8,6; ((FPS x 0,32) + 2,2; FPS = Framerate Head)
Senzor de imagine PMD 3D ToF-Chip / 2D Chip
Iluminat intern da; (Infraroşu: 940 nm radiatie invizibila)
Raza de detectie
Rezoluţie imagine [px] 1280 x 800
Rezolutia imaginii 3D [px] 224 x 172
Unghi de deschidere [°] 128 x 80
Unghi de deschidere 3D [°] 60 x 45
Frecventa repetarii imaginii [Hz] 20
Frecventa repetarii imaginii 3D [Hz] 20
Interfete
Transmisie standard FPD-Link
Tipul conectorului HFM (Mini-Fakra)
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -10...40
Temperatura depozitare [°C] -40...85
Protectie IP 54
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
EN IEC 61000-6-4 Emisie perturbatoare / medii rezidentiale, comerciale si usor-industrializate
EN IEC 61000-6-2 Imunitate la zgomot / mediu industrial
Rezistenţă la şoc
EN 60068-2-27 50 g / (11 ms) nu se repeta
EN 60068-2-27 40 g / (6 ms) repetitiv
Rezistenţă la vibraţii
EN 60068-2-6 2 g / (10...150 Hz)
EN 60068-2-64 2,3 g RMS / (10...500 Hz)
Clasa protecţie laser 1
Note despre protectia laser
Atentie: radiație laser invizibilă
laser clasa: 1
IEC 60825-1:2014
Complies with 21 CFR 1040.10 except for conformance with IEC 60825-1 Ed. 3, as described in Laser Notice No. 56, dated May 8, 2019.
Siguranță din punct de vedere electric
EN 61010-2-201 alimentare electrica numai prin intermediul circuitelor PELV
Date mecanice
Greutate [g] 187,9
Dimensiuni [mm] 90 x 31 x 26
Materiale Capsula: Zinc turnat sub presiune stratificat; Acoperire: PMMA; fereastra: Sticlă / PMMA; partea dorsală a carcasei: Aluminiu stratificat
Moment de strângere [Nm] < 0,8
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică - cameră 2D/3D
Conector: 1 x Dual-HFM (AMK142-1M4Z5-A)
Alte date
Dimensiunea campului de vizualizare
interval de masurare/distanta [m] Lungimea [m] Lăţimea [m]
1,00 1,15 0,80
2,00 2,30 1,65
3,00 3,45 2,50
4,00 4,60 3,30
5,00 5,80 4,15
6,00 6,95 4,95
7,00 8,10 5,80
repetabilitatea măsurării distanței a unui pixel individual
interval de masurare/distanta [m] Reproductibilitatea măsurării distanței pe obiecte gri (18 % reflectivitate) [mm] Precizia [mm]
valoarea tipică valoarea tipică
0...1 ± 5 ± 9
1...2 ± 6 ± 10
2...3 ± 9 ± 12
3...4 ± 13 ± 13
4...5 ± 19 ± 15
5...6 ± 27 ± 16
6...7 ± 36 ± 18
obiect în centrul imaginii
Temperatură de ambianţă 20° C
Măsurat pentru o reflectivitate de 18 până la 90 %
Reproductibilitatea poate fi optimizată cu ajutorul funcțiilor filtrului
Derivatii temperatura
domeniul de temperatură -10...40 °C
Derivatii temperatura [mm/K] 0,1