Senzor optic de distanță
OMH551
OMHLF8KG/IO-Link/US
Senzor optic de distanță
OMH551
OMHLF8KG/IO-Link/US
- Măsurarea optică a distanțelor în domeniul micrometrilor
- Doua iesiri de comutare
- Potrivit pentru aplicații de înaltă frecvență
- Trei moduri de operare și un design robust și compact permit o gamă largă de aplicații
- Vizualizarea valorii distanței prin IO-Link
- Operare comodă prin intermediul butoanelor sau setarea parametrilor prin IO-Link
Caracteristicile produsului
Tip lumină | Lumină roşie |
---|---|
Clasa protecţie laser | 1 |
Capsula | rectangular |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" conform cULus) |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 30 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | < 0,3 |
Tip lumină | Lumină roşie |
Lungime de unda [nm] | 630 |
Tip. pe viata [h] | 50000 |
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 1; Numar de iesiri digitale: 1; Numar de iesiri analogice: 1 |
---|
Intrări
Intrări | Laser pornit - oprit |
---|---|
Numar de intrari digitale | 1 |
Iesiri
Numarul total de iesiri | 2 | |
---|---|---|
Model electric | PNP/NPN; (parametrizabile) | |
Numar de iesiri digitale | 1 | |
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) | |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,2 | |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 | |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 200 | |
Atentie la frecventa de comutare [Hz] |
|
|
Numar de iesiri analogice | 1 | |
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20; (IEC61131-2) | |
Sarcina max. [Ω] | 500 | |
Iesire analogica in tensiune [V] | 0...10; (IEC 61131-2) | |
Min.Rezistena la sarcina [Ω] | 5000 | |
Protecţie la scurtcircuit | da | |
Protectie suprasarcina | da |
Raza de detectie
Distanta ajustabila | da |
---|---|
Diametrul maxim al spotului [mm] | 0,5 |
Dimensiunile spotului de lumina se refera la | la distanţă maximă de atingere |
Domeniu de masura/programare
Domeniu de masura [m] | 0,03...0,08; (6...90% remisie) |
---|
Precizia / Devieri
Compensare de temperatura | da |
---|---|
Repetabilitate [mm] | 0,03 |
Eroarea liniaritatii a iesirii analogice [%] | ±0,1 |
Rezolutie [mm] | 0,01 |
Indicaţii | valorile indicate sunt atinse dupa un timp de incalzire de 20 de minute. |
Software / Programare
Optiuni de parametrizare | histerezis / fereastra / 2 puncte; Întârziere de pornire și oprire; operații de punere în funcțiune; Funcţie Teach; Filtru; Contact normal deschis/închis; oprirea laserului; Tip de operare |
---|
Interfete
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Revizie IO-Link | 1.1 | ||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Measuring and Switching Sensor, 1 channel, Identification and Diagnosis, Sensor Control, Teach two value, Locator, ProductURI | ||||||||
Mod SIO | da | ||||||||
Tip port master necesar | A | ||||||||
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 3,2 | ||||||||
Date de proces IO-Link (ciclice) |
|
||||||||
Funcții IO-Link (aciclic) | marcaj specific aplicației; contor ore de funcționare | ||||||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
||||||||
Indicaţii |
|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -10...65 |
Protectie | IP 65; IP 67 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenta la vibratii |
|
||||||||||||
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||||||
Clasa protecţie laser | 1 | ||||||||||||
Note despre protectia laser |
|
||||||||||||
MTTF [ani] | 552 | ||||||||||||
Aprobare UL |
|
Date mecanice
Greutate [g] | 127,2 |
---|---|
Capsula | rectangular |
Dimensiuni [mm] | 51 x 51 x 17 |
Materiale | Capsula: Zinc turnat sub presiune; Lentile frontale: Material plastic |
Moment de strângere [Nm] | 5 |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Funcţie Teach | da |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|