- Produkter
- Industriell kommunikation
- Ethernet fältmoduler
- Ethernet I/O-moduler för fabriksautomation
- AL4042
Ethernetmodul med Modbus TCP interface
AL4042
ETH Module SL MB 16DI IP67
Ethernetmodul med Modbus TCP interface
AL4042
ETH Module SL MB 16DI IP67
- Fältbussmodul med digitala ingångar
- Direkt anslutning av givare tilll fältbussen för översiktlig kabelstruktur
- Högfrekvent räknarfunktion integrated i Ethernetmodulen
- Robust hölje för användning i tuffa industriella miljöer
Applikation
Applikation | I/O-moduler för fältmontage |
---|---|
Seriekoppling | fältbussinterface |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 20...30 DC; (US ; till SELV/PELV) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 200...3900; (US) |
Skyddsklass | III |
Max. strömbelastning totalt [A] | 3,6 |
---|
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsingångar: 16 |
---|
Ingångar
Antal kopplingsingångar | 16; (type 2 according to IEC 61131-2) |
---|---|
Kopplingsnivå Hög [V] | 11...30 |
Kopplingsnivå Låg [V] | 0...5 |
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade | ja |
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter | Räknarfunktion | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Funktioner och parametrar |
|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | Ethernet |
---|
Överföringsstandard | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Överföringshastighet | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protokoll | Modbus TCP | ||||
Fabriksinställning |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...85 | ||||
Max. relativ luftfuktighet [%] | 90 | ||||
Kapslingsklass | IP 65; IP 66; IP 67 | ||||
Skyddsklass (NEMA 250) | 6P | ||||
Föroreningsgrad | 2 | ||||
Kemiska medier |
|
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||
Vibrationstålighet |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 406,2 |
---|---|
Material | kapsling: PA orange; Honkontakt: Mässing förnicklad |
Tätningsmaterial | FKM |
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning - Ethernet
IN / OUT X21, X22 | Anslutning: M12; kodning: D; Packning: FKM |
---|
Elektrisk anslutning - Processanslutning
Digital Input X01...X08 | Anslutning: M12; kodning: A; Packning: FKM |
---|
Elektrisk anslutning - Spänningsmatning
X31 | Anslutning: M12; kodning: A |
---|