Prob för nivågivare
E43210
LR PROBE L1600
Prob för nivågivare
E43210
LR PROBE L1600
- Behövs när nivågivare med guided wave-radar används
- För tillförlitlig detektering av vattnig media
- Anpassning till olika behållarhöjder genom förkortning av proben
- Lämpligt för kylmedelsemulsioner, rengöringsvätskor eller kraftigt förorenat vatten
- Enkel, snabb och säker montering
Applikation
Utförande | för nivågivare LR |
---|
Mät-/ Inställningsområde
Problängd L [mm] | 1600 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 695 |
---|---|
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
Åtdragningsmoment [Nm] | 4 |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|