• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Priključitvena tehnologija
  3. Zagonski kabli
  4. Zagonski kabli za ethernet
  5. EVC924

Ethernetni priključni kabel

EVC924

VSTGN040MSS00,5K04STGP040--S

Ethernetni priključni kabel

EVC924

VSTGN040MSS00,5K04STGP040--S

  • Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
  • Tulec kabla, narejen iz ognjevarnega materiala brez halogenov
  • Z robustnim spojnikom M12 za industrijski ethernet
  • Velik razpon delovne temperature in visoka stopnja zaščite
  • Dobra elektromagnetna združljivost zaradi oklopa kabla
  • ce
  • ukca
Območje uporabe
Posebna značilnost brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; napeljava z oklopom; Primernost vlečne verige
Izvedba ethernetni kabel, D-kodiran
Uporaba Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Uporaba v industriji/avtomatizacija tovarne
Brez silikona da
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 30 AC / 60 DC
Zaščitni razred III
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] 1,5
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...90
Opomba o temperaturi okolice
Ethernetni spojnik RJ45: -40...70 °C
Temperatura okolja (premikanje) [°C] -25...90
Skladiščna temperatura [°C] -25...55
Vlažnost pri skladiščenju [%] 10...100
Drugi klimatski pogoji za shranjevanje skladno z navedenim razredom
1K22/ DIN 60721-3-1
Zaščita IP 65; IP 67; (vtič M12 / vtič RJ45: IP 20)
Mehanski podatki
Teža [g] 69,6
Material ulitega dela TPU / PC
Material slepe matice medenina, ponikljano
Primernost vlečne verige da
Primernost vlečne verige
za elasticno upogljivost min. 10 x premer kabla
Hitrostni postopek max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine in max. pospesek od 5m/s
Ciklos upogibanja > 3 Mio.
Torzijska trdnost ± 180 °/m
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: D; Oblikovano telo: TPU, črn; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,2 Nm
Električni priključek
Priključek Kabel: 0,5 m, PUR, Brez halogenov, zeleno, Ø 6,5 mm, oklopljeno; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm )
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x RJ45, ravno; Oblikovano telo: PC; Kontakti: pozlačeno