• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Endüstriyel haberleşme
  3. Ethernet saha modülleri
  4. Fabrika otomasyonu ve mobil makineler için Ethernet siviçler
  5. AL3050

Ethernet anahtar

AL3050

ETH Switch SL IoT 6P IP67

Ethernet anahtar

AL3050

ETH Switch SL IoT 6P IP67

  • ortak otomasyon protokolleri ve IIoT uygulamaları için 6-port (yönetilmeyen) anahtarlar
  • Standart A-kodlu M12 bağlantı teknolojisine sahip gerilim beslemesi
  • Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam gövde
  • Soğutucu emülsiyonlar, temizleme sıvıları ya da çok kirli suya uygun
  • Çalışma gerilimi ve çalışma sıcaklığına gösterdiği yüksek tolerans sayesinde mobil araçlarda da kullanılabilecek ürünler
  • ce
  • e20
  • ukca
  • cul
Uygulama
Dizayn saha uygulamaları için Profinet switch
Uygulama TCP/IP ağları için; Ethernet/IP ağları için; Modbus TCP ağları için
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 8...32 DC; ((US ; SELV/PELV de))
Nominal gerilim DC [V] 12 / 24
Akım tüketimi [mA] 100; (US; 24 V: 50 mA)
Koruma sınıfı III
Ters kutuplama koruması evet
Arabirimler
Haberleşme arayüzü Ethernet
Ethernet arabirimlerinin sayısı 6
İletim standardı 10Base-T; 100Base-TX
İletim oranı 10 MBit/s; 100 MBit/s
Arayüzlerle ilgili not
proses tipi: Sakla ve İlet
auto polarity
auto negotiation
auto MDI-X
QoS (Quality of Service - Hizmet Kalitesi): IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q
öncelik sırası: 4
MAC tablo boyutu: 2000 adres
iletim: LLDP, PTCP 01:80:C2:00:00:0E
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...70
Depolama sıcaklığı [°C] -25...85
Maksimum bağıl nem [%] 90
Maks. deniz seviyesinden yükseklik [m] 4000
Koruma IP 65; IP 66; IP 67
Koruma sınıfı ((NEMA 250) 6P
Kirlilik derecesi 2
Kimyasal ortam
ISO 16750-5 AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
NEMA 250 5.13.1 AA
Testler / Onaylar
EMC
UN/ECE-R10 Ses emisyonu ve ses girişimi: 100 V/m
DIN EN 61000-6-2 ESD
DIN EN 61000-6-4 Burst
ISO 7637-2 pals 1 Şiddet seviyesi 4 / fonksiyon C (12 V)
ISO 7637-2 pals 2a Şiddet seviyesi 4 / fonksiyon A (12 V)
ISO 7637-2 pals 2b Şiddet seviyesi 4 / fonksiyon C (12 V)
ISO 7637-2 pals 3a Şiddet seviyesi 4 / fonksiyon A (12 V)
ISO 7637-2 pals 3b Şiddet seviyesi 4 / fonksiyon A (12 V)
ISO 7637-2 pals 4 Şiddet seviyesi 4 / fonksiyon A (12 V)
ISO 7637-2 pals 5a Şiddet seviyesi 3 / fonksiyon A (12 V)
ISO 7637-2 pals 1 Şiddet seviyesi 4 / fonksiyon C (24 V)
ISO 7637-2 pals 2a Şiddet seviyesi 4 / fonksiyon A (24 V)
ISO 7637-2 pals 2b Şiddet seviyesi 4 / fonksiyon C (24 V)
ISO 7637-2 pals 3a Şiddet seviyesi 4 / fonksiyon A (24 V)
ISO 7637-2 pals 3b Şiddet seviyesi 4 / fonksiyon A (24 V)
ISO 7637-2 pals 4 Şiddet seviyesi 4 / fonksiyon A (24 V)
Şok dayanımı
DIN EN 60068-2-27
Hızlı sıcaklık değişimleri
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78
EN 60068-2-52
Titreşim dayanımı
DIN EN 60068-2-64
DIN EN 60068-2-6
EN 60068-2-27
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 301,15
Malzemeler Gövde: PA turuncu; Soket: Pirinç nikel kaplamalı
Conta malzemesi FKM
Açıklamalar
Açıklamalar
Daha fazla bilgi için lütfen çalıştırma talimatlarına bakınız.
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı - Ethernet
X01...X06 Soketli: 6 x M12; kodlama: D; Conta: FKM
Elektriksel bağlantı - Güç kaynağı
X31 Soketli: 1 x M12; kodlama: A