• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Mobil makineler için sistemler
  3. Ağ geçitleri
  4. ISOBUS ağ geçitleri
  5. CR3121

ISOBUS ağ geçidi

CR3121

ISOBUS Gateway/VT

ISOBUS ağ geçidi

CR3121

ISOBUS Gateway/VT

  • Ek ve çekici ünite arasında güvenilir haberleşme
  • Uluslararası terminalde (UT) gösterge için önceden yüklenmiş ISOBUS nesne havuzu
  • ISOBUS kütüphaneleri kullanarak CODESYS ile basit konfigürasyon
  • Ek lisans ücreti gerektirmeyen hızlı ve kolay montaj
  • AEF (Agricultural Industry Electronics Foundation - Tarım Endüstriyel Elektronik Kuruluşu) tarafından sertifikalandırılmıştır.
  • ce
  • ukca
  • e13
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 12...27 DC
Akım tüketimi [mA] 11...48
Arabirimler
Haberleşme arayüzü CAN
CAN arabirimlerinin sayısı 2
CAN
İletim oranı 250 (125...1000) kBaud
Arayüz CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898
Sonlandırma direnci evet; (dahili ; 120 Ohm; devre dışı bırakılamaz)
ISOBUS
İletim oranı 250 kBaud
Arayüz CAN Interface ISO 11783
Sonlandırma direnci hayır
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -40...80
Koruma IP 67
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 190,1
Montaj şekli Panel / Bağlantı
Boyutlar [mm] 72 x 104 x 29
Malzemeler Gövde: PA 12 siyah
Gösterge / Kontroller
Gösterge
durum 1 x LED, yeşil/kırmızı
besleme gerilimi 1 x LED, yeşil/kırmızı
Donanım
İşlemci ARM Cortex M4 32 bit
Program hafızası 1,5 MB Flash
Çalışma belleği RAM: 320 kB FRAM: 16 kB
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı - CAN
Soketli: 1 x M12; kodlama: A
Elektriksel bağlantı - ISOBUS
Soketli: 1 x M12; kodlama: A