• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Mobil makineler için sistemler
  3. Teşhis ve servis birimleri
  4. Mobile IoT - uzaktan teşhis ve hizmet
  5. CR3133

Harici anten bağlantılı CANwireless

CR3133

CANwireless/WLAN/BLE/Ant.

Harici anten bağlantılı CANwireless

CR3133

CANwireless/WLAN/BLE/Ant.

  • Sorunsuz makine iletişimi için mobile IoT - CANwireless modulü
  • Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için az yer kaplayan, sağlam gövde
  • Mobil makineler için güvenilir Wifi/Bluetooth bağlantısı
  • Bağımsız bir wifi ağının kurulması ve var olan bir wifi altyapısına bağlantı
  • Harici antene bağlantı için modül
  • ce
  • ukca
  • e1r
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 6...36 DC
Nominal gerilim DC [V] 12 / 24
Nominal gerilim toleransı [%] 50
Akım tüketimi [mA] < 100; (Normal çalışma; uyku modu: < 1 mA)
Ters polarite koruması evet; (< 36 V DC)
Aşırı gerilim koruması evet; (< 36 V DC)
İç direnç (Ri) [Ω] 20000
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı Analog girişlerin sayısı: 2; Dijital çıktıların sayısı: 1
Girişler
Analog girişlerin sayısı 2
Analog giriş (gerilim) [V] 0...15
Analog girişin çözünürlüğü 12 Bit
Kesin analog giriş [%] ± 1,0
Çıkışlar
Dijital çıktıların sayısı 1
Voltaj aralığı DC [V] 6...36
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] 500
Anahtarlama frekansı DC [Hz] < 10
Ölçüm / ayar aralığı
Örnekleme frekansı [Hz] 20
Arabirimler
Haberleşme arayüzü CAN; WLAN; Bluetooth
CAN arabirimlerinin sayısı 2
Bluetooth
İletim standardı EDR 2.1; EDR 5.0
Iletim gücü [mW] 22,39
CAN
Arayüz CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898
WLAN
İletim standardı IEEE 802.11 a/b/g/n
Frekans bandı 2,4 GHz; 5 GHz
Iletim gücü [mW] 53,23; (2,4 GHz; 22,39 mW: 5 GHz; Bütünleştirilmiş anten)
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -40...85
Koruma IP 6K7
Testler / Onaylar
EMC
EN 301489-1
EN 301489-17
EN IEC 61000-6-2
EN ISO 13766-1
Standart EN 62368-1; EN 62311; EN 300328; EN 300440; EN 301893; EN IEC 63000
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 142,6
Malzemeler Gövde: PA6/6.6 siyah
Gösterge / Kontroller
Gösterge
durum 2 x LED, çok-renkli
Donanım
İşlemci ARM Cortex M7 based STM32 (400 MHz)
Çalışma belleği Program Flash: 1 MB FRAM: 8 KB SRAM: 564 KB
Ana depolama 16 MB
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı - WLAN / Bluetooth
Soketli: FAKRA I