• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Aksesuarlar
  3. Montaj aksesuarları ve sabitleme teknolojisi
  4. Montaj çubukları / alüminyum profiller
  5. E89034

Alüminyum profil

E89034

LED-MountingProfile, 1015mm

Alüminyum profil

E89034

LED-MountingProfile, 1015mm

Uygulama
Uygulama LED şeritlerin kurulumu için
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 138,2
Boyutlar [mm] 1015 x 17 x 6,7
Malzemeler Profil: Alüminyum EN AW-6060 T66
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet