• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Bağlantı teknolojisi
  3. Ara kablolar
  4. Ethernet için ara kablolar
  5. EVC927

Ethernet bağlantı kablosu

EVC927

VSTGN040MSS0005K04STGP040--S

Ethernet bağlantı kablosu

EVC927

VSTGN040MSS0005K04STGP040--S

  • Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
  • Halojensiz ve alev geciktirici materyalden yapılmış kablo kılıfı
  • Sağlam M12 konektörlü Endüstriyel Ethernet ile
  • Büyük işletim ısısı aralığı ve yüksek koruma derecelendirmesi
  • Ekranlanmış kablo sayesinde iyi elektromanyetik uyumluluk
  • ce
  • ukca
Uygulama
Sistem Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; ekranlı kablo; Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Dizayn Ethernet kablo, D-kodlu
Uygulama Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Endüstriyel uygulamalar / fabrika otomasyonu
Silikonsuz evet
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 30 AC / 60 DC
Koruma sınıfı III
Maks. akım yükü toplamı [A] 1,5
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...90
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C] -25...90
Depolama sıcaklığı [°C] -25...55
Depo nemi [%] 10...100
Belirtilen sınıfa göre, saklama için diğer iklimsel koşullar
1K22/ DIN 60721-3-1
Koruma IP 65; IP 67; (M12 fiş / RJ45 fiş: IP 20)
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 333,6
Kalıp-gövde malzemesi TPU / PC
Somun malzemesi Pirinç, nikel kaplamalı
Hareketli kablo kanallarına uygunluk evet
Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı min. 10 x kablo çapı
İlerleme hızı Maks. 5 m/s² ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s
Bükülme sayısı > 3 Mio.
Burulma zorlaması ± 180 °/m
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı - fiş
Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: D; Kalıplı gövde: TPU, siyah; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,2 Nm
Elektriksel bağlantı
Bağlantı Kablo: 5 m, PUR, Halojensiz, yeşil, Ø 6,5 mm, ekranlı; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm )
Elektriksel bağlantı - fiş
Soketli: 1 x RJ45, düz; Kalıplı gövde: PC; Kontaklar: altın kaplamalı