• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Sensörler
  3. Silindir sensörleri
  4. Tüm silindir sensörleri
  5. MK5907

IO-Link özellikli silindir sensörü

MK5907

MKT4028BFRKG/H/0,3M/IO/ZH/ASR

IO-Link özellikli silindir sensörü

MK5907

MKT4028BFRKG/H/0,3M/IO/ZH/ASR

  • Kısa stroklu silindirlerde iki son pozisyon için sadece 1 sensör
  • Son pozisyon ayarlama yardımcısı ikinci LED
  • 50 mm algılama mesafesinde iç hat kalite izleme
  • IO-Link üzerinden kullanıcı dostu iletişim ve parametrelendirme
  • Anahtarlama çevrimi sayacı sayesinde kritik pnömatik silindirlerin izlenmesi
  • Kapsamlı teşhis fonksiyonları sayesinde hata yerini hızlı tespit etme
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı PNP/NPN; (parametrelenebilir)
Çıkış fonksiyonu Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir)
Haberleşme arayüzü IO-Link
Uygulama
Çalışma prensibi Hall sensör; (3D fonksiyonu)
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 10...30 DC; (cULus için "supply class 2")
Akım tüketimi [mA] < 20
Koruma sınıfı III
Ters polarite koruması evet
Açılışta gecikme süresi maks. [ms] 300
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı Dijital çıktıların sayısı: 2
Çıkışlar
Çıkış sinyali anahtarlama sinyali; IO-Link
Elektriksel yapı PNP/NPN; (parametrelenebilir)
Dijital çıktıların sayısı 2
Çıkış fonksiyonu Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir)
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] 2,5
Maks. kaçak akım [mA] 0,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] 100
Anahtarlama frekansı DC [Hz] 200
Kısa devre korumasının cinsi çıkış tarama
Kısa devre koruması evet
Aşırı yük koruması evet
İzleme aralığı
Ölçme aralığı [mm] 50; (uygulamaya bağlı)
Min. alan gücü [mT] 1
Doğruluk / sapma
Histerezis [mm] 1,25; (parametrelenebilir)
Tekrarlanabilirlik [mm] < 0,2
Lineerlik hatası IO-Link [%] < 5
Çözünürlük [mm] 0,01; (uygulamaya bağlı)
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri Anahtarlama işaretleri; Sayıcı fonksiyonu; Teşhis fonksiyonu
Arabirimler
Haberleşme arayüzü IO-Link
Aktarım türü COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revizyonu 1.1.3
SDCI standart IEC 61131-9 CDV
Profil
Function class Tanım
0x0010 Measuring and Switching Sensor, 1 channel / SSP 4.1.1
0x4000 Identification and Diagnosis
0x8013 Object detection
0x8101 Locator
0x8102 ProductURI
SIO-Mod evet
Gerekli ana bağlantı noktası türü A
Desteklenen DeviceIDler
Çalışma şekli DeviceID
default 1613
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...85
Koruma IP 65; IP 67
Testler / Onaylar
EMC
EN 61000-4-2 - CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 10 V/m
EN 61000-4-4 2 kV
EN 61000-4-6 10 V
EN 55011 Sınıf B
Darbe direnci
EN 60068-2-75 Ehc 1 J
Vibrasyon direnci
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / frekans başına 50 çevrim; 3 eksende dakikada 1 oktav
Şok dayanımı
EN 60068-2-27 Ea 30 g 11 ms yarım sinüs; her biri 3 koordinat ekseninin her yönünde 3 darbe
MTTF [yıl] 1088
UL onayı
Ta -25...75 °C
Enclosure type Type 1
Güç kaynağı Class 2
UL onay numarası C020
Dosya numarası UL E174191
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 14,95
Montaj şekli Düz / 1,5 AF altıgen başlı bütünleşik sabitleme elemanı ile birlikte
Silindir tipi T-slotlu silindirler
Malzemeler Gövde: PA; Bağlama kelepçesi: paslanmaz çelik
Gösterge / Kontroller
Gösterge
Anahtarlama durumu 2 x LED, sarı SSC1.1 SSC1.2
Çalışma 1x LED, yeşil
Aksesuarlar
Parçalar
kablo klipsi 1x
plastik yer tutucu 1x
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı Kablo: 0,3 m, PUR, Ø 2,9 mm; 4 x 0,08 mm²
Bağlantı Soketli: 1 x M8; kodlama: A; tırtırlı somunlu