• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Sensörler
  3. Basınç sensörleri / Vakum sensörleri
  4. Proses teknolojisi için göstergeli, tam metal gövde
  5. PI2799

Ekranlı düz montaj edilebilir basınç sensörü

PI2799

PI-1-1BREA01-MFRKG/US/ /P

Ekranlı düz montaj edilebilir basınç sensörü

PI2799

PI-1-1BREA01-MFRKG/US/ /P

  • Yiyecek ve içecek endüstrisinde kullanılmak için sağlam paslanmaz çelik gövde
  • Hijyenik, gömülü tasarım
  • Aşındırıcı temizlik malzemeleri ile yüksek basınçlı temizlemeye dayanıklı
  • Yüksek sıcaklık direnci ve yüksek koruma derecesi
  • Programlanabilir analog ve devre çıkışı
  • Buton veya IO-Link üzerinden parametre ayarı ile elverişli operasyon
Alternatif kodlar: PI1709 Ürün karşılaştırması: PI2799 / PI1709 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
  • acs
  • fcm
  • ce
  • fda
  • ukca
  • ehedg
  • reg31
  • cul
  • iolink
  • ec19352004
  • 3a
  • crn
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı Dijital çıktıların sayısı: 2; Analog çıkışların sayısı: 1
Ölçme aralığı
-1...1 bar -1000...1000 mbar -14,5...14,5 psi -100...100 kPa
Proses bağlantısı dişli bağlantı G 1 dış dişli Aseptoflex Vario
Uygulama
Sistem Altın kaplamalı kontaklar
Uygulama gıda ve içecek endüstrisi için düz montaj
Ortam Yapışkan ortamlar ve parçacıklı sıvılar; Sıvılar ve gazlar
Ortam sıcaklığı [°C] -25...125; (145 max. 1h)
Patlama basıncı
30000 mbar 435 psi 3000 kPa
Dayanma basıncı
10000 mbar 145 psi 1000 kPa
Vakum dayanımı [mbar] -1000
Basınç tipi bağıl basınç; vakum
Düz montaj evet
MAWP (CRN ye uygun uygulamalar için) [bar] 10
Elektriksel özellikleri
Min. İzolasyon direnci [MΩ] 100; (500 V DC)
Koruma sınıfı III
Ters polarite koruması evet
Ölçme ilkesi hidrostatik
Dahili hata izleme (Watchdog) evet
2-telli
Çalışma gerilimi [V] 20...32 DC
Akım tüketimi [mA] 3,6...21
Açılışta gecikme süresi [s] 1
3-telli
Çalışma gerilimi [V] 18...32 DC
Akım tüketimi [mA] < 45
Açılışta gecikme süresi [s] 0,5
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı Dijital çıktıların sayısı: 2; Analog çıkışların sayısı: 1
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı 2
Çıkış sinyali anahtarlama sinyali; analog sinyal; IO-Link; (yapılandırılabilir)
Elektriksel yapı PNP/NPN
Dijital çıktıların sayısı 2
Çıkış fonksiyonu Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir)
Analog çıkışların sayısı 1
Analog akım çıkışı [mA] 4...20, ters çevrilebilir; (ölçeklendirilebilir)
Kısa devre koruması evet
Kısa devre korumasının cinsi çıkış tarama
Aşırı yük koruması evet
2-telli
Maks. Yük [Ω] 300
3-telli
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] 2
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] 250
Anahtarlama frekansı DC [Hz] 125
Maks. Yük [Ω] (Ub - 10 V) / 20 mA
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı
-1...1 bar -1000...1000 mbar -14,5...14,5 psi -100...100 kPa
Anahtar açma noktası SP
-998...1000 mbar -14,45...14,5 psi -99,8...100 kPa
Anahtar kapama noktası rP
-1000...998 mbar -14,5...14,45 psi -100...99,8 kPa
Analog çıkış başlangıç nok.
-1000...500 mbar -14,5...7,25 psi -100...50 kPa
Analog çıkış üst değeri
-500...1000 mbar -7,25...14,5 psi -50...100 kPa
Ayar adımları
1 mbar 0,05 psi 0,1 kPa
Fabrika ayarı
SP1 = -500 mbar rP1 = -540 mbar
SP2 = 500 mbar rP2 = 460 mbar
ASP = -1000 mbar AEP = 1000 mbar
Doğruluk / sapma
Anahtarlama noktasının doğruluğu [aralığın % si] < ± 0,2; (Turn down 1:1)
Tekrarlanabilirlik [aralığın % si] < ± 0,1; (sıcaklık dalgalanmaları < 10 K; Turn down 1:1)
Karakteristik sapma [aralığın % si] < ± 0,2; (Turn down 1:1 , lineerlik, histerezis ve tekrarlanabilirliği içerir , DIN EN IEC 62828-1' e göre sınır değer ayarlama)
Lineer sapma [aralığın % si] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Histerezis sapma [aralığın % si] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Uzun zaman kararlılık [aralığın % si] < ± 0,1; (Turn down 1:1; yılda bir)
Sıcaklık katsayısı sıfır noktası [10 K başına sapma aralığının % si] < ± 0,05; (0...70 °C)
Sıcaklık katsayısı kayması [10 K başına sapma aralığının % si] < ± 0,15; (0...70 °C)
Tepki süresi
Sönümleme proses değeri dAP [s] 0...30
Analog çıkış için dalgalanmaları bastırma dAA [s] 0,01...99,99
2-telli
Analog çıkış anlık cevap zamanı [ms] 45
3-telli
Anahtarlama çıkışının min. tepki süresi (dAP) [ms] 3
Analog çıkış anlık cevap zamanı [ms] 7
Arabirimler
Haberleşme arayüzü IO-Link
Aktarım türü COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revizyonu 1.0
Profil Yok
SIO-Mod evet
Gerekli ana bağlantı noktası türü A
İşlem verileri analog 1
İşlem verileri ikilik sistem (binary) 2
Min. işlem döngü süresi [ms] 2,3
Desteklenen DeviceIDler
Çalışma şekli DeviceID
default 258
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...80
Depolama sıcaklığı [°C] -40...100
Koruma IP 67; IP 68; IP 69K
Testler / Onaylar
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF ışıması 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 HF iletilen 10 V
Şok dayanımı
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Titreşim dayanımı
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [yıl] 160
Onay notu
fabrika sertifikası indirmek için: www.factory-certificate.ifm
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 359
Malzemeler paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA
Malzeme (ıslak parçalar) seramik (99,9 % Al2 O3); paslanmaz çelik (1.4435 / 316L); yüzey karakteristikleri: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Min. basınç dalgalanması 100 Milyon
Proses bağlantısı dişli bağlantı G 1 dış dişli Aseptoflex Vario
Gösterge / Kontroller
Gösterge
Gösterge ünitesi LED, yeşil
Anahtarlama durumu LED, sarı
Fonksiyon göstergesi sayısal gösterge, 4-haneli
Ölçülmüş değerler sayısal gösterge, 4-haneli
Gösterge ünitesi mbar; kPa; psi; inH2O; mWS; aralığın % si
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Bağlantı Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı