İvme ölçer
VSA005
VIBRATION SENSOR
İvme ölçer
VSA005
VIBRATION SENSOR
- Makine ve donanımların güvenilir titreşim tespiti için
- Titreşim sensörlerinin diyagnostik elektronik donanımlarına bağlantısı için
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için büyük işletim ısısı aralığı ve yüksek koruma derecelendirmesi
- Yüksek mekanik aşırı yükleme koruması ve az yer kaplayan, paslanmaz çelik gövde
- Çok iyi tekrarlanabilirlik ve düşük doğrusallıktan sapma
Ürün özellikleri
Titreşim ölçüm aralığı [g] | -25...25 |
---|---|
Frekans aralığı [Hz] | 1...10000 |
Ölçme ilkesi | kapasitif |
Uygulama
Sistem | Halojensiz; ekranlı kablo; Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
---|---|
Dizayn | harici teşhis elektroniğine bağlantı için VSE |
Uygulama | titreşim algılama |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 7,2...10,8 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 15 |
Min. İzolasyon direnci [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Koruma sınıfı | III |
Ters kutuplama koruması | evet |
Sensör tipi | mikroelektromekanik sistem (MEMS) |
Çıkışlar
Analog akım çıkışı [mA] | 0...10 |
---|---|
Maks. Yük [Ω] | 300 |
Ölçüm / ayar aralığı
Titreşim ölçüm aralığı [g] | -25...25 |
---|---|
Frekans aralığı [Hz] | 1...10000 |
Ölçme ilkesi | kapasitif |
Hassasiyet [µA/g] | 142 |
Ölçülen eksenlerin sayısı | 1 |
Doğruluk / sapma
Lineer sapma | 0,2 % |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...80 | |
---|---|---|
Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
|
Depolama sıcaklığı [°C] | -20...80 | |
Maksimum bağıl nem [%] | 80; (40 °C: 50 % yoğuşmasız) | |
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||
Titreşim dayanımı |
|
||||
MTTF [yıl] | 2660 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 323,5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Montaj şekli | montaj vidası | ||||
Malzemeler | Gövde: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) | ||||
Sıkıştırma torku [Nm] | 5 | ||||
Mechanische Überlastfestigkeit [g] | 500 | ||||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk | evet | ||||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 10 m, PUR, Halojensiz, Ø 4 mm, ekranlı; Maksimum kablo uzunluğu: 250 m; gövdeye bağlanabilir atık kablo; 4 x 0,14 mm² |