Titreşim sensörü için teşhis elektroniği
VSE950
DIAGNOSTIC ELECTRONICS
Titreşim sensörü için teşhis elektroniği
VSE950
DIAGNOSTIC ELECTRONICS
- Merkezden bağımsız kullanım için sağlam IP 67 gövde
- Standart M12 bağlantılar sayesinde hızlı, hatasız kurulum ve iyileştirm
- Altı sinyal girişi ile, durum izleme için ilgili veri toplanabilir
- Otomasyon ağı ve IT ağ arasındaki ayrım
- Tüm ivme sensörleri ile uyumlu
Ürün özellikleri
Frekans aralığı [Hz] | 0,1...12000 |
---|---|
Haberleşme arayüzü | Ethernet |
Uygulama
Dizayn | PC yazılımı VES004 üzerinden parametre ayarı VES004 |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi toleransı [%] | 20 |
---|---|
Çalışma gerilimi [V] | 24 DC |
Akım tüketimi [mA] | 200; ((24 V DC)) |
Koruma sınıfı | III |
Girişler / Çıkışlar
Toplam giriş ve çıkış sayısı | 8; (yapılandırılabilir) |
---|---|
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 1; Analog girişlerin sayısı: 1; Dinamik giriş sayısı: 4; Dijital çıktıların sayısı: 2; Analog çıkışların sayısı: 1 |
Girişler
Toplam giriş sayısı | 6 |
---|---|
Dijital girişlerin sayısı | 1 |
Dijital giriş - frekans aralığı [Hz] | 0,1...100000 |
Analog girişlerin sayısı | 1; (statik) |
Analog giriş (akım) [mA] | 0...20 |
Analog girişin çözünürlüğü | 12 |
Dinamik giriş sayısı | 4 |
Dinamik giriş - Sinyal | 0...20 mA |
Dinamik giriş - çözünürlük [bit] | 16 |
Dinamik giriş - frekans aralığı [Hz] | 0...12000 |
Dinamik giriş - örnekleme oranı [kSamples] | 100 |
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 2 |
---|---|
Çıkış sinyali | anahtarlama sinyali; analog sinyal |
Elektriksel yapı | PNP |
Dijital çıktıların sayısı | 2; (yapılandırılabilir) |
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Analog çıkışların sayısı | 1; (yapılandırılabilir) |
Analog akım çıkışı [mA] | 0...22 |
Maks. Yük [Ω] | 500 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
Frekans aralığı [Hz] | 0,1...12000 |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | Ethernet |
---|---|
Konektör tipi | M12 |
Protokol | PROFINET |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...60 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | 0...60 |
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 92 | ||||||||||
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 1388,2 |
---|---|
Gövde | Alüminyum |
Montaj şekli | Sırttan montaj |
Boyutlar [mm] | 175 x 172 x 66,6 |
Malzemeler | EN AW-5083: siyah kaplamalı |
Veri hafızası
Gerçek zamanlı saat | evet |
---|
Aksesuarlar
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|