• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. IO-Link
  3. IO-Link aksesuarları / bağlantı teknolojisi
  4. IO-Link aksesuarları
  5. ZZ1060

IO-Link-Interface

ZZ1060

SET AL1060 IO-Link Master USB

IO-Link-Interface

ZZ1060

SET AL1060 IO-Link Master USB

  • IO-Link cihazların hızlı ve kolay parametre ayarı ve kurulumu için
  • USB, güç ve sensör haberleşmesi için, saha uygulamalarına uygun sağlam M12 soketler
  • İşletimi, anahtarlama durumunu ve hatayı göstermek için açıkça görülebilen LED'ler
  • IO-Link özelliği olan sensörleri PC'ye bağlamak için
  • Mevcut ölçülen değerlerin, süreç değerlerinin ve parametre ayarlarının okunması
Uygulama
Uygulama cihazların parametre ayarı ve analizi
Elektriksel özellikleri
Nominal gerilim DC [V] 5; (USB)
Akım tüketimi [mA] < 1100; (USB)
Koruma sınıfı III
Sensör beslemesi 24 V DC
Sensör beslemesi - AUX
Port başına akım oranı [A] 0,65
Sensör beslemesi - USB
Port başına akım oranı [A] 0,15
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı Dijital girişlerin sayısı: 2; Dijital çıktıların sayısı: 2
Girişler
Dijital girişlerin sayısı 2; (IO-Link port Class A : 1 x 2)
Anahtarlama sinyali High [V] 11...30
Anahtarlama sinyali Low [V] 0...5
Kısa devre koruması dijital girişler evet
Çıkışlar
Dijital çıktıların sayısı 2; (IO-Link port Class A: 1 x 2)
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] 150
Kısa devre koruması evet
Arabirimler
Haberleşme arayüzü IO-Link; USB
USB arabirimi sayısı 1
IO-Link Master
Aktarım türü COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link Revizyonu 1.1
Port sayısı Sınıf A 1
USB
Versiyon USB 2.0
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...50
Depolama sıcaklığı [°C] -25...85
Maksimum bağıl nem [%] 90
Koruma IP 65; IP 67
Testler / Onaylar
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-4
Şok dayanımı
DIN EN 60068-2-27
Titreşim dayanımı
DIN EN 60068-2-64
DIN EN 60068-2-6
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 388,3
Malzemeler Gövde: PA; Soket: PA; kilit somunu: nikel kaplamalı pirinç
Conta malzemesi FKM
Gösterge / Kontroller
Gösterge
PWR 1 x LED, yeşil/kırmızı Güç kaynağı
IO-Link 1 x LED, yeşil/kırmızı haberleşme
DI/DO 1 x LED, turuncu dijital giriş/çıkış
Aksesuarlar
Parçalar
USB IO-Link Master: 1, AL1060
Bağlantı kablosu: 1 m, M12 A-kodlu, EVC012
USB kablo: 1 m, M12 B-kodlu, E12689
Aksesuarlar (Opsiyonel)
Anahtarlamalı güç kaynağı 24 V DC:, M12 A-kodlu, E80121
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı - AUX
Soketli: M12; kodlama: A
Elektriksel bağlantı - IO-Link
Soketli: M12; kodlama: A; Conta: FKM
Elektriksel bağlantı - USB
; kodlama: B